Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ventajas: |
Sencilla manipulación Fácil de cerrar mediante cierres rápidos Óptimo acceso a todos los componentes La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Texturizada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
2 piezas laterales Carril de montaje 6 bisagras 4 cierres rápidos Incl. material de fijación |
Observación para el montaje: | Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 800 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 20 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 23 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177955875 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descripción producto: | VX IT Lateral, partido en vertical, 800x2000, 1 P. |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
|
---|