Más información
Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 4 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción. |
---|---|
Ventajas: | El montaje puede realizarse tanto en la parte exterior, como en la interior del bastidor del armario |
Aplicación: | Para la gestión y la tracción de los cables tendidos en la estructura VX |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Posibilidades de montaje: | Atornillado directo entre las barras verticales del bastidor del armario |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX VX IT TX CableNet Anchura: = 800 mm Profundidad: = 800 mm |
Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
Peso/UE: | 2.08 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177952539 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Descripción producto: | VX Guia combinada para 800 mm, 4 P. |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
|
---|