Compartment Rack VX IT con 2 compartimentos, con aireación
Referencia 5313.175
Product Lifecycle
New
Más información
TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.
Not available off the shelf, please contact your sales representative.
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Solución inteligente para la integración de diferentes aplicaciones en un rack centralizado, para diferentes grupos de usuarios y autorizaciones de acceso. Instalaciones separadas por completo físicamente, incluyendo cableado independiente. División en 2 compartimentos para el equipamiento individualizado de cada uno de los compartimentos, con alojamiento para su infraestructura TI a prueba de accesos. |
---|---|
Ventajas: |
Rack premontado con nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada compartimento, ajustable de forma individual e independiente Distancia de nivel premontado 740 mm, ajustable individualmente Bisagras a la derecha, intercambiables a la izquierda Posibilidad de ensamblaje en todos los lados Chapas de conducción del aire integradas en el marco de montaje de 19" Ángulo de abertura de la puerta máx. 130°, en ensamblaje máx. 115° |
Material: |
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm Chapa de suelo: chapa de acero, 1.0 mm Puerta frontal y dorsal: chapa de acero, 1,5 mm Guías perfil: chapa de acero, 2.5 mm |
Basic color: | RAL 7035 |
Color: |
Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Nivel de montaje de 19", bisagras y asas pintadas en RAL 9005 |
Unidad de envase: |
Compartment Rack VX IT, con dos compartimentos de instalación independientes Nivel de montaje de 482,6 mm (19") por Compartment, delante y detrás, atornillado a las paredes de separación integradas a izquierda y derecha 2 puertas de chapa de acero con aireación, delante y detrás Chapa de suelo partida en el centro, premontada en toda la profundidad del armario Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E. Incluye compensación de potencial, preparado para el montaje de cintas de puesta a tierra Dos perfiles de fijación de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, fijados con profundidad variable, incluye en el frontal panel de conducción de aire integrado 4 llaves |
Dimensiones: |
Anchura: 600 mm Altura: 2.200 mm Profundidad: 1.000 mm |
Distancia de niveles (estado de entrega): | 740 mm |
Number front doors: | 2 |
Number back doors: | 2 |
Fijación de 19": |
2 x 23 UA Incluye nivel de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás de cada Compartment, ajustable de forma individual e independiente |
Montaje PDU vertical en el espacio posterior: | PDU vertical con conector IEC C20 (longitud máx. PDU 1.000 mm), Ref. 7979.117/.118/.217/.317/.417 |
Ejecución: | Compartment Rack, 2 x 23 UA |
Ejecución techo: | Chapa de techo, de una pieza, con guiado de cables a ambos lados en la pieza central del techo |
Design doors: |
Ángulo de abertura de la puerta máx. 130° Incl. cierre de barras de 2 puntos |
Construction rear door: | con 2 compartimentos, con aireación |
Construction front door: | con 2 compartimentos, con aireación |
Ejecución guías perfil: | Guías perfil de 19" en el Compartment Rack VX IT |
Ejecución suelo: | Bastidor del suelo con chapa de techo cerrada, extraíble, de dos piezas |
Ejecución nivel(es) de 19": | 2 x 23 UA |
Construction position mounting angles: | Nivel de 19", delante y detrás |
Observación: | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación |
Material básico: | Chapa de acero |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
EAN: | 4028177950054 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descripción producto: | VX IT Compartment Rack, con aireación, 2 compartimentos, nivel de 19" delante y detrás, 2 x 23 UA, An.Al.Pr.: 600x2200x1000 mm, bastidor del armario y piezas planas: RAL 7035, equipamiento interior: RAL 9005 |
+ Aprobaciones
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
Declaración de conformidad:
DE, EN
|
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
|