Más información
El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Ejecución: | con puerta transparente arriba, cajón abatible para teclado y bandeja para equipos |
---|---|
Descripción producto: | El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado. |
Material: |
Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero Asas, pantallas decorativas: plástico Pantallas puerta: aluminio Cristal: cristal de seguridad monocapa |
Superficie: | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada |
Color: |
Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035 Asa: RAL 7015 Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015 |
Unidad de envase: |
Caja, puerta, puerta dorsal Chapas de entrada de cables puerta transparente, arriba Cajón abatible para teclado Bandeja para equipos |
Dimensiones: |
Anchura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 636 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Grado de protección NEMA: | NEMA 12 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.): |
497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 98 kg |
EAN: | 4028177959460 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
Descripción producto: | PC Sistema de armario PC 600x1600x630 mm, con puerta transparente arriba, cajón abatible para teclado y bandeja para aparatos, 1 P. |
+ Aprobaciones
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: |
Técnica en detalle:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
Otras informaciones :
DE, EN
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
|