Más información
Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la instalación, la fijación y el almacenamiento de cables o como armario vacío en instalaciones Liquid Cooling Package (LCP) diferentes. |
---|---|
Ventajas: | Óptimo alojamiento de cables sobrantes y guiado de cables |
Aplicación: |
Armario vacío para la gestión de cableado entre racks de redes y racks de servidores Como armario vacío para el equilibrio simétrico en el pasillo frío / caliente con un número impar de LCPs en dos armarios ensamblados Como un marcador de posición para facilitar la adaptación de las instalaciones del LCP |
Material: |
Chapa de acero Aluminio |
Superficie: |
Armazón de armario: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados |
Color: |
Caja: RAL 7035 Frontal: RAL 9005 |
Unidad de envase: |
Armazón de armario con puerta frontal y posterior Puerta de aluminio frontal, cerrada con pantalla de diseño negra, bisagras de 180° Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 3 chasis de sistema VX montados a izquierda y derecha respectivamente |
Dimensiones: |
Anchura: 300 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm |
Ejecución: | Armario para cableado |
Observación: | Para el posicionamiento al principio o final de una fila de armarios se requerirá un panel lateral |
Material básico: | Aluminio |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
EAN: | 4028177950153 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descripción producto: | Armario para cableado VX IT, An.Al.Pr. 300 x 2000 x 1000 mm |
+ Aprobaciones
Certificates: |
---|
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
|
---|