Más información
Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Ejecución: | Sin chapa de techo |
---|---|
Descripción producto: | Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. |
Ventajas: |
Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13 Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo |
Material: | Chapa de acero, pintada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
1 unidad de ventiladores 2 ventiladores Cableado a punto de conexión Incl. material de fijación Manual de instalación y de mando abreviado |
Caudal de aire (soplado libre): | 400 m³/h |
Caudal de aire (en el punto de servicio): | 280 m³/h |
Tensión de servicio: | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Intensidad máx.: |
A 50 Hz: 0,7 A A 60 Hz: 0,69 A |
Dimensiones: |
Anchura: 550 mm Altura: 42 mm Profundidad: 340 mm |
Adecuado para tipo de armario: |
VX IT TS IT |
Posibilidades de montaje: |
En el VX IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 En el TS IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
Observación: | Reducción de la potencia de aire indicada a 280 m³/h a 25 Pa de contrapresión |
Observación referente a la referencia: | ampliable hasta 6 ventiladores |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 20 |
Fusible previo: | Automático/fusible: 10 A |
Campo de temperatura de servicio: | 5 °C...55 °C |
Nivel de ruido (en el punto de servicio): | 46 dB(A) |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 3.8 kg |
Código arancelario: | 84145915 |
EAN: | 4028177966246 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |