Más información
Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Material: |
Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
---|---|
Superficie: |
Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Caja cerrada por la parte posterior y lateral Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras Placa de montaje Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual Chapas de entrada de cables |
Dimensiones: |
Anchura: 1.200 mm Altura: 975 mm Profundidad: 400 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 1.130 mm x 900 mm |
Profundidad arriba: | 500 mm |
Profundidad abajo: | 400 mm |
Número puertas: | 2 |
Código IK: | IK08 |
Observación: | Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 95 kg |
Código arancelario: | 94032080 |
EAN: | 4028177959958 |
ETIM 7.0: | EC000784 |
ECLASS 8.0: | 27180504 |
Descripción producto: | Pupitre compacto TP, AnxAlxPr1/Pr2: 1200x975x400/500 mm, chapa de acero |
+ Aprobaciones
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: |
Técnica en detalle:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
RU
Otras informaciones :
Global
Safety instructions:
DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV
|