Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | Superficie de trabajo, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta dorsal |
---|---|
Material: |
Caja, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta posterior: Chapa de acero Superficie de trabajo: lAglomerado (laterales laminados con plástico (tira encolada) por ambas caras) |
Superficie: | Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada |
Color: |
Pantallas decorativas: RAL 7015 Caja, superficie de trabajo: RAL 7035 Tira encolada de la superficie de trabajo: RAL 7015 |
Unidad de envase: |
Caja, laterales cerrados Chapas de entrada de cables, tres piezas Pies de nivelación Superficie de trabajo, cajón para teclado, puerta de diseño, puerta dorsal Superficie de trabajo, An.xAl.xPr. 610 x 38 x 645 mm |
Dimensiones: |
Anchura: 600 mm Altura: 1.000 mm Profundidad: 645 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 54 |
Dimensiones con superficie de trabajo: |
Anchura: 610 mm Altura: 1.043 mm Profundidad: 645 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 74 kg |
EAN: | 4028177968547 |
ETIM 8: | EC002502 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
Descripción producto: | IW Centro de trabajo industrial, armario, An.Al.Pr.: 600x1000x645 mm, con placa de trabajo, cajón para teclado, puerta de diseño en el frontal, puerta dorsal |
+ Aprobaciones
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: |
Técnica en detalle:
DE
|
---|---|
Documentation: |