Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación. |
---|---|
Material: | Chapa de acero, pintada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación para un montaje rápido sin herramientas |
Unidades de altura: | 18 UA |
Observación: |
El segundo nivel de fijación debe solicitarse siempre con la altura de la caja base No es posible realizar un equipamiento parcial |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 1.672 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177551534 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descripción producto: | FlatBox Perfiles 18UA, RAL7035, 2Uds. |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|