Más información
Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia del rack TI completo.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Con medición de la energía en la alimentación o por fase. |
---|---|
Ventajas: |
En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) Juego de montaje sin herramientas para VX IT PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa Exactitud de medición ±1% (kWh) según EN 62 053-21 Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable) Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia Contador de horas de servicio en total y cíclicas, reajustable Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo |
Datos técnicos: |
Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en 180° e intercambiable Fuente de alimentación completamente redundante integrada, alimentación desde todas las fases Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU Sensores de movimiento para rotación del display y visualización correcta de la PDU en la página web Led para la indicación de la tensión |
Material: |
Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Opciones: |
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU Medición de la corriente diferencial (tipo B) por alimentación/fase/fusible Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores Otros colores de armario disponibles |
Measurement functions, description: |
Medición por fase o alimentación Potente CPU (ARM Cortex A8) Entrada digital (contacto libre de potencial) Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado) |
Dimensiones: |
Anchura: 44 mm Profundidad: 70 mm Longitud: 845 mm |
Nº bases de enchufe y tipo: | 12 x C13 / 1 x C19 |
Tensión de servicio: | 230 V (c.a.) |
Intensidad (máx.): | 16 A |
Potencia: | 3.7 kW |
Alimentaciones: |
Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~ |
Long. cable de conexión: | 3 m |
Tipo de conexión (eléctrica): | CEE |
Interfaces: |
Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 8 sensores ambientales Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI Uso de certificados propios/TLS 1.2 Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP) Administrador de usuarios incl. gestión de permisos Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores) Monitorización completamente redundante a través de la 2ª red Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s |
Directivas: |
Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
Normas: |
EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
Protocolos: |
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB para la integración en software DCIM de terceros FTP/SFTP (Update/Filetransfer) |
Campo de temperatura de servicio: | 5 °C...50 °C |
Humedad del aire (sin condensación): | 10...95 % |
Campo de temperatura de almacenaje: | -20 °C...70 °C |
Adecuado para: |
Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 3.5 kg |
Código arancelario: | 85366990 |
EAN: | 4028177947634 |
ETIM 8: | EC002762 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descripción producto: | DK PDU metered, distribución de corriente básica compacta incl. medición de la energía por fase, con interfaz de red y display, An.Long.Pr.: 44x845x70 mm, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19 |