Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ventajas: |
Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación Montaje por una sola persona Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto |
---|---|
Material: | Chapa de acero, 1,5 mm |
Superficie: | Imprimación por inmersión, exterior texturizado |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Adecuado para: |
Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 1.000 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 47 kg |
EAN: | 4028177921535 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descripción producto: | VX Lateral, atornillable, chapa de acero para VX, Adecuado para: 2000 x 1000 mm, RAL 7035, 2 P. |
+ Aprobaciones
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|
+ Descargas / CAD
Documentation: |
---|