Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios VX 8609206
Pared de separación para VX
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios VX 8609206
Pared de separación para VX
Cerrar
Más información
Para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la separación de unidades individuales de armarios. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior. |
---|---|
Aplicación: | Recortes en las esquinas y lateralmente a media altura permiten el montaje de ángulos de unión y elementos de ensamblaje, incluso con la pared de separación montada. |
Material: | Chapa de acero, 1,5 mm |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS 8 Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 800 mm |
Posibilidades de montaje: |
El montaje se realiza en el nivel de fijación exterior El nivel interior permanece libre para el equipamiento del armario |
Observación para el montaje: | La pared de separación también puede montarse en la parte posterior. Así puede realizarse por ej. el montaje en una pared de separación de convertidores de frecuencia para la disipación del calor con los elementos de refrigeración hacia el exterior, pudiéndose proteger mediante una cubierta. |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 54 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 19.2 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177208766 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27182102 |
Descripción producto: | TS PARED SEPARACION 2000x800, RAL7035 |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN
|
---|