Más información
Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes de separación en la parte posterior.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior. |
---|---|
Material: | Chapa de acero, 2,0 mm |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Adecuado para: |
Altura: = 1.800 mm Profundidad: = 500 mm |
Nº de escotaduras: | 9 |
Observación para el montaje: | Para el ensamblaje en combinación con una pared de separación se precisa la pieza de ensamblaje interior 8617500 o la brida de unión exterior 8617502 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 6.5 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177817821 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27182102 |
Descripción producto: | Pared de separación VX para módulos, para Al./Pr.: 1800x500 mm |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|