Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal. |
---|---|
Material: |
Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
Superficie: | Texturizada |
Color: |
Marco: RAL 7035 Ventana (sombreado interior): RAL 9005 |
Unidad de envase: |
Puerta transparente Cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180º (4 u.) |
Código IK: | IK08 |
Observación: | En montajes en sustitución del dorsal se precisan las piezas de cierre para marco 8618.110 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Adecuado para: |
Anchura: = 800 mm Altura: = 2.200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 18.8 kg |
EAN: | 4028177921023 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |
Descripción producto: | Puerta transparente VX para An./Al.: 800x2200 mm |
+ Aprobaciones
Approvals: | |
---|---|
Certificates: |
Grado de protección:
EN
|
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN, FR
|
---|