Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho
Referencia 8619.030
Product Lifecycle
Active
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Ejecución: | Pantalla a ambos lados |
---|---|
Descripción producto: | Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19"). |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: |
Marco: galvanizado Pantalla: pintada |
Color: | Pantalla: RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Incl. sistema de cierre, bisagras de 130° Material para la fijación al juego de montaje |
Observación para el montaje: | Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm |
Observación: |
Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle" |
Adecuado para: |
Anchura: = 800 mm Altura: ≥ 1.200 mm |
Unidades de altura: | 22 UA |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 14.6 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177920361 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descripción producto: | Bastidor móvil VX, grande, pantalla en ambos lados, para An.: 800 mm para altura mín. de armario: 1200 mm, 22 UA |