Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás Nueva versión
Referencia 8660.002
Product Lifecycle
Active
Más información
Cantoneras de zócalo con pantallas para una entrada de cables flexible, incluyendo una ayuda de posicionamiento para facilitar el montaje del armario.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Ejecución: | Nueva versión |
---|---|
Ventajas: |
Fiable – elevada estabilidad del zócalo Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje |
Material: |
Cantonera de zócalo: chapa de acero Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero Cubierta angular y de ensamblaje: plástico |
Color: | RAL 9005 |
Unidad de envase: |
4 cubiertas angulares Incl. material de fijación 4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura 2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura |
Observación: | Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo |
Dimensiones: | Altura: 100 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Anchura: = 600 mm |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Peso/UE: | 4.47 kg |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177978041 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descripción producto: | VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al.: 100 mm para An. 600 mm, chapa de acero |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |