Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ventajas: |
Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación Montaje por una sola persona Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto |
---|---|
Material: | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
Superficie: | Pulimentada, grano 400 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Adecuado para: |
Altura: = 1.800 mm Profundidad: = 400 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 17.8 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177921450 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descripción producto: | Lateral VX, atornillable, para Al./Pr.: 1800x400 mm, acero inoxidable, 1.4301 |