Bilindustrien

Start fra begynnelsen

Bilindustrien befinner seg i en historisk endring, med overgangen til elbiler. Produktutvalget utvides med elektriske kjøretøy, og det gjøres enorme investeringer innen utvikling og produksjon.

En av de viktigste faktorene er optimalisering av produksjonsprosessene. Målet er gjennomgående digitalisering av produksjonen helt ned til leverandørkjedene, samt bruk av dataanalyse, kunstig intelligens og energieffektiv teknologi.

Med Rittal og EPLAN får du sterke partnere som støtter deg. Vi holder oversikt over hele verdiskapningskjeden og følger deres prosesser. Vi har lang erfaring med bilindustrien, følger industristandardene og har innovasjonskraften som trengs innen industri og IT – er til stede over hele verden med stor suksess.

 

Akselerer prosessene: Sammen med Rittal og Eplan

Benytt muligheten til å skille dere ut fra konkurrentene og plassere dere i teten, med hjelp av de nyeste løsningene fra Rittal og Eplan.

 

Vårt løfte til kundene:

  • Takket være Rittals omfattende IT-infrastruktur-løsninger – fra ett enkelt nettverksrack til komplette datasentre
  • Takket være Rittal Edge-datasentre for industri 4.0-applikasjoner
  • Takket være sanntidskompatible, AI-baserte Edge-datasentre fra German Edge Cloud for behandling av industridata

DC forsyning i bilproduksjon

Schaper Steuerungstechnik

VX25 i praksis

Å produsere koblingsanlegg i tide og overholde de ønskede leveringsfristene er blant de største utfordringene for den mellomstore bedriften som produserer koblingsanlegg. Nye VX25 fra Rittal har i praksis vist seg å gi store tidsbesparelser.

Ford motorfabrikk

Service- og effektivitetsevaluering av kjøleaggregater viser innsparingspotensial

I Fords motorfabrikk i Köln ble produksjonen avbrutt flere ganger i løpet av ett år på grunn av defekte kjøleanlegg. De tok straks imot Rittals tilbud om å gjennomføre en produsentuavhengig evaluering av alle kjøleaggregater og samtidig vurdere...

Voith Turbo

70 % lavere energiutgifter

Klimatiseringen av koblingsskapene i produksjonen hos Voith Turbo viste seg å ha stort effektivitetspotensial ved omstilling til moderne Blue e+ kjøleaggregater fra Rittal.