Pålitelig, høy oppetid og sømløs skalerbarhet

Digitalisering i finanssektoren

Vi kombinerer toppmoderne IT-infrastrukturer med detaljert spesialistkompetanse for å skape kundespesifikke løsninger for finanssektorens krevende og spesialiserte krav. Med løsningene våre hjelper vi deg med å ligge et skritt foran den digitale utviklingen og fremtidssikre IT-infrastrukturen din.

We empower IT

Digitalisering i norsk finanssektor

Norsk finanssektor er blant de mest digitaliserte i Europa. Banker, forsikringsselskaper og fintech-selskaper håndterer stadig større datamengder og må samtidig oppfylle strenge krav til sikkerhet, tilgjengelighet og regulatorisk etterlevelse.
 
Regelverk som DORA (Digital Operational Resilience Act), NIS2 og GDPR, samt Finanstilsynets forventninger til operasjonell robusthet og cybersikkerhet, stiller høye krav til en sikker, tilgjengelig og dokumenterbar IT-infrastruktur.
 
Med solid ekspertise innen IT-infrastruktur leverer Rittal skalerbare og driftssikre løsninger som hjelper finansinstitusjoner med å styrke sikkerheten, sikre kontinuerlig drift og møte både dagens og fremtidens krav til digital robusthet.

One-Stop-Shop for IT-infrastruktur i finanssektoren

Rittal tilbyr en "One-Stop-Shop”-løsning for komplett IT-relatert infrastruktur for finanssektoren. Flere tiår med innovasjon og ekspertise innen skapkonstruksjon, strømdistribusjon, klimakontroll og IT-infrastruktur gjør det mulig for oss å tilby en systemplattform som er spesielt utviklet for de høye kravene som stilles av banker og finansinstitusjoner.

Med vårt brede og omfattende produktutvalg kan vi optimalisere IT-prosesser, øke effektiviteten og samtidig redusere driftskostnadene. Vi hjelper også virksomheter med å overholde de strengeste regulatoriske direktivene, og til å nå ambisiøse bærekraftsmål.

Takket være våre kraftige programvareverktøy og vårt globale tjenestetilbud, kan løsningene våre tilpasses på en fleksibel måte for å oppfylle finansinstitusjonenes strenge krav. Vi tilbyr ikke bare teknisk avanserte produkter, men også spesialkompetanse til å levere sikker, pålitelig, skalerbar og bærekraftig IT-infrastruktur for fremtidens finanssektor.

RiMatrix Data Center

Den modulære plattformen for pålitelig IT-infrastruktur

Med RiMatrix tilbyr Rittal en brukervennlig systemplattform som er spesialutviklet for å oppfylle kravene i svært kontrollerte og regulerte bransjer. Standardiserte IT-løsninger skaper et enhetlig og sikkert grunnlag, mens modulært og skalerbart utstyr gjør det mulig å utvide og oppgradere infrastrukturen på en fleksibel og kostnadseffektiv måte. Enten det dreier seg om sentraliserte datasentre eller desentraliserte edge applikasjoner – garanterer RiMatrix-løsningen vår fremtidig pålitelighet og egnethet for alle bruksområder.

IT-kjøling

Effektiv kjøleytelse av høyeste standard

En Liquid Cooling Package (LCP) fra Rittal er en kraftig kjøleløsning som kan integreres fleksibelt i server-racks. En LCP trekker ut varm luft og returnerer avkjølt luft, noe som øker effektiviteten, spesielt når det brukes sammen med kaldgangskonseptet. Våre LCP-løsninger er tilgjengelige med kjølekapasitet fra 10 til 60 kW og er perfekte for oppgraderinger av eksisterende IT-infrastrukturer.

IT-power

Intelligent og fleksibel strømdistribusjon

Våre strømfordelingsenheter (PDU) er spesielt utviklet for effektiv strømdistribusjon i moderne IT-miljøer, og distribusjon i serverracks. Med avanserte funksjoner for energimåling og overvåking gir strømfordelingsenheten nøyaktig overvåking av strømforbruket. Takket være den sømløse integreringen i eksisterende IT-infrastruktur og muligheten til å oppgradere med moduler som overspenningsvern og slot deksler, er våre strømforsyningsenheter en fleksibel og fremtidsrettet løsning for datasentre i vekst.

IT-overvåking

Pålitelig overvåking og kontroll

Vår CMC III er et pålitelig og fleksibelt overvåkings- og kontrollsystem for nettverk og serverracks. Med PoE-støtte og redundante strømforsyninger, tilbyr løsningen maksimal pålitelighet og oppetid. Løsningen overvåker nøyaktig temperatur, luftfuktighet, tilgang, røyknivåer, strømforsyning og andre miljøfaktorer. Takket være det intuitive nettgrensesnittet kan systemet konfigureres raskt og integreres sømløst i IT-infrastrukturen.

Få fordelen av effektiv overvåking, automatiserte prosesser og et betydelig innsparingspotensial som gjør IT-systemet ditt fremtidssikkert.

IT-sikkerhet

Beskyttelse på høyeste nivå: modulære IT-sikkerhetsløsninger

Beskyttelse av kundedata og kritiske finansielle tjenester er avgjørende i Norge. Vårt Micro Data Center Level E tilbyr omfattende beskyttelse mot fysiske farer som brann, vann, støv, uautorisert tilgang og sabotasje. Takket være den modulære utformingen kan den fleksibelt tilpasses dine spesifikke behov. Samtidig oppfyller den de høyeste sikkerhetsstandardene, og er testet og sertifisert av akkrediterte institutter.

For en enda høyere beskyttelse tilbyr vi sikkerhetsrom som garanterer digital, teknisk, logisk og fysisk sikkerhet. Enten det er som et grunnleggende beskyttelsesrom (GSR) eller et rom med høy sikkerhet (HVR) – sikrer de IT-infrastrukturer med et systemtestet, godkjent design og kan fleksibelt integreres i eksisterende bygninger takket være rom-i-rom-løsningen.

Enkel konfigurasjon av datasenter

RiMatrix Data Center Configurator

Planlegg datasenteret ditt

Design ditt eget tilpassede datasenter – raskt, enkelt, og skreddersydd til dine behov! Lag din egen tilpassede løsning på bare noen få minutter. Kom i gang og prøv det nå !

Enkelt – Intuitiv i bruk, selv uten spesialkunnskaper.

Plausible – Tekniske korrekte konfigurasjoner.

Rask – Alle data er tilgjengelige på kort tid.

The room-within-a room principle allowed us to make substantial savings by using existing space.

Michael Nolte
Managing Director of Canzler Ingenieure, a planning and consulting company

Vår ekspertise - din fordel

Bransjekompetanse kombinert med overlegen kvalitet

Din suksess er vår drivkraft

Vi kjenner utfordringene ved digitalisering – og kan støtte deg med vår bransjespesifikke ekspertise innen lovgivning, forskrifter og bransjestandarder.

Takket være høy fleksibilitet og modulær standardisering tilbyr våre RiMatrix-datasenterløsninger en fremtidssikker pakke som kombinerer alle relevante systemmoduler og arkitekturer – rack, strøm, kjøling, overvåking og sikkerhet – oppfyller effektivt både dine nåværende og fremtidige behov.

Fremtidssikkerhet

Modulbasert system for maksimal fleksibilitet

Med våre modulbaserte produktløsninger kan vi enkelt legge til rette for modifikasjoner og oppgraderinger som kan installeres og fullføres raskt og effektivt. Siden produktene våre er produsert i henhold til internasjonale standarder, kan de brukes over hele verden samtidig som de overholder en lang rekke lovpålagte direktiver og standarder. Dette gir deg større fleksibilitet og fremtidssikkerhet.

Din fordel

IT-infrastrukturer gjort enkelt

Standardiserte, modulære løsninger med høy fleksibilitet

Virksomheter i sterkt regulerte bransjer står overfor utfordringen med å overholde strenge lovpålagte krav, samtidig som de skal drifte en effektiv IT-infrastruktur. Større organisasjoner har ofte ressursene som kreves for å møte disse kravene, mens mindre aktører og FinTech-selskaper med begrensede økonomiske og personalmessige ressurser må oppfylle de samme standardene.

Rittal leverer fleksible og sikre IT-løsninger for bedrifter i alle størrelser. Med standardiserte, modulære og skalerbare systemer får du en fremtidssikker infrastruktur som enkelt tilpasses dine behov – effektivt, trygt og klart for vekst..

Databeskyttelse, stabilitet og driftssikkerhet for finanssektoren

IT-infrastruktur som oppfyller de høyeste sikkerhetskravene

Innføringen av nye teknologier krever etterlevelse av komplekse regulatoriske krav, spesielt med hensyn til datasikkerhet og compliance. I tillegg øker digitaliseringen risikoen for cyberangrep, som ikke bare kan true sensitive kundedata, men også påvirke den operative stabiliteten..

Rittal tilbyr modulære IT-sikkerhetsløsninger som gir omfattende fysisk beskyttelse av IT-infrastrukturer i finanssektoren. Sensitive data kan sikres i vår Safe-løsning, Micro Data Center Level E, mens større datasentre kan plasseres i våre grunnsikrings- eller høytilgjengelighetsrom. Disse løsningene oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene og kan enkelt integreres i eksisterende systemer for å møte økende krav til datasikkerhet og tilgjengelighet..

Integrering og effektivisering av teknologi, som overgår kundenes forventninger

Effektive IT-løsninger for kundespesifikke og konkurransedyktige finanstjenester

Kunstig intelligens, automatisering, sanntidsanalyse og åpne API-er driver utviklingen i norsk finanssektor. For å kunne levere raske og personaliserte tjenester må virksomhetene ha tilgang til robust og skalerbar IT-infrastruktur som sikrer høy ytelse og datatilgjengelighet.
 

Med “Edge Data Center” tilbyr Rittal optimal infrastruktur for å muliggjøre personaliserte kundeopplevelser. Disse modulære datasentrene behandler data lokalt, noe som gir minimale forsinkelser og muliggjør sanntidsanalyse. Dette gjør det mulig for virksomheten din å reagere raskt på individuelle kundebehov og tilby skreddersydde tjenester.r.

Bærekraft som konkurransefaktor

Effektiv IT-infrastruktur for en grønn finanssektor

Norske finansinstitusjoner møter økende krav til bærekraftsrapportering og ESG-dokumentasjon. Energieffektive datasenterløsninger kan bidra til både reduserte driftskostnader og lavere klimaavtrykk.

Rittal støtter deg med bærekraftige løsninger som energieffektive kjøleteknologier og komponenter av høy kvalitet med lang levetid. Disse teknologiene optimaliserer energiforbruket, reduserer utslipp og gjør det mulig for finansinstitusjoner å nå sine bærekraftsmål – uten å gå på kompromiss med ytelse eller tilgjengelighet.

Høy tilgjengelighet for samfunnskritiske finansielle tjenester

Driftssikker IT-infrastruktur for maksimal oppetid og ytelse

Moderne betalingsløsninger, nettbanker og forsikringssystemer må være tilgjengelige døgnet rundt. Nedetid kan påvirke både kunder, omdømme og regulatorisk etterlevelse. Rittals løsninger er utviklet for høy oppetid, redundans og operasjonell robusthet.
 

Med Rittal får du IT-løsninger som er spesielt utviklet for kontinuerlig drift og kritiske applikasjoner. Vårt modulære produktsortiment tilbyr redundante systemer og sømløst integrerte komponenter som sikrer maksimal oppetid og høy driftsytelse. Den høye graden av interoperabilitet gjør det enkelt å integrere løsningene i eksisterende IT-infrastruktur, mens redundante løsninger bidrar til å opprettholde driften ved feil. Slik får du en infrastruktur som ikke bare er pålitelig, men også rustet for fremtidens behov.

Referanser

Kontakt

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å bygge opp eller utvide IT-infrastrukturen din? Ta kontakt med oss.