RiLineX er den nye 60 mm samleskinnesytemet for strømfordeling i industri, bygninger og infrastruktur – produsentnøytral og lisensfri. Dette betyr at den kan brukes i praktisk talt alle bransjer og kan tilpasses individuelt til nesten alle krav. De standardiserte montasjemodulene kan utvides etter ønske. Den fullt integrerte berøringsbeskyttelsen i samsvar med IP 2Xb, som kan oppgraderes til IP 4X, sikrer maksimal beskyttelse og reduserer produkt- og systemkunnskap under planlegging og installasjon til et minimum. Med dette setter RiLineX nye standarder innen strømfordeling, og bidrar til å sikre din bedrift mot fremtidens utfordringer i energisektoren.
RiLineX – The Power Platform
Uendelige muligheter for strømfordeling
Uendelige muligheter for strømfordeling
Enda flere grunner til å velge RiLineX:
Modulært design. Basic-systemet kan kobles individuelt uten bruk av verktøy, eller kjøpes som ferdigmontert montasjemodul. Det har aldri vært enklere å montere 60 mm busskinnesystemer:
Definer din systemkonfigurasjon med konfigurasjonsverktøyet.
Monter den komplette RiLineX montasjemodulen inn i skapet.
Alternativt:
- Sett sammen din eget RiLineX montasjemodul med komponenter fra det modulære systemet.
- Kutt flatkobberskinnene til riktig lengde og sett dem inn i montasjemodulen.
- Til slutt setter du på berøringsbeskyttelsesdekslene.
- Monter motasjemodulen i skapet.
- Plasser det sammensatte basesystemet (RiLineX Board) med komponentadaptere.
Ferdig!
- Berøringsbeskyttelse i samsvar med IP 2Xb
- Oppgraderbar til IP 4X på frontsiden
- Garanterte, testede systemegenskaper (som tåler kortslutning opptil 52,5 kA)
- Passer for applikasjoner i området opptil 1000 V AC og 1500 V DC
- Spar opptil 30 % på prosjektering med Eplan
- Spar opptil 75 % på montering
- Korteste implementeringstid for alle typer prosjekter
- Enkel konfigurasjonslogikk pluss redusert portefølje gir redusert kompleksitet
- Kan brukes over hele verden med godkjenning iht. IEC 61439 og UL 508A
- Produsentnøytral systemplattform
- Lisensfri, åpen plattform for de velkjente teknologiene fra våre partnere
- Mindre produktkunnskap nødvendig
- Åpne datasett til produksjon av passende komponenter
- Bakoverkompatibel til RiLine60 brytere og -komponenter
- Komponentadaptere tilgjengelig fra alle velkjente komponentleverandører
- Struktur og lengde kan velges innenfor systemets modulmål
Uansett om du jobber innen industri, bygningsteknikk eller IT-infrastruktur, danner RiLineX den perfekte plattformen for alle typer strømfordeling.
Din direktelinje til våre RiLineX spesialister
Klar for RiLineX? Våre eksperter kan bidra med individuell rådgivning og svare på alle tekniske spørsmål du måtte ha.