Superdatasenteret ved Centre for Research, Development and Advanced Studies (CRS4) arbeider med forskning og utvikling innen datadrevne teknologier og deres anvendelse innen IT, energi, miljø, livsvitenskap og romfart. Dette stiller høye krav til IT-infrastrukturen, og særlig til kjøleløsningene.
Oversikt
- Prosjekt
- Nytt datasenter for et superdatabehandlingssenter
- Sted
- Sardinia, Italia
- Utfordring
HPC-beregninger (High Performance Computing)
Høyt kjølebehov
- Løsning
Ti VX IT-rack med LCP CW 30 kW
Vannbasert kjøling installert direkte ved IT-rackene
Vi måtte bygge et nytt datasenter fordi den eksisterende løsningen kun var basert på tradisjonell romkjøling via opphøyd gulv, forklarer Antonio Concas, systemadministrator hos CRS4.
Den eksisterende kjøleløsningen fungerte godt for servere og lagringssystemer med lav effekttetthet, men nådde sine begrensninger da organisasjonen tok i bruk HPC-systemer med betydelig høyere ytelse.
– For å løse utfordringen valgte vi å redesigne datasenteret og implementere en løsning som sikrer jevn tilførsel av kald luft til alle servere i rackene, fortsetter Concas.
"Vi var på jakt etter en løsning som oppfylte våre krav til plassutnyttelse og automatisering, samtidig som den kunne levere høy og energieffektiv kjølekapasitet. Løsningen fra Rittal oppfylte alle våre krav."
Antonio Concas, systemadministrator, CRS4
Høy kjølekapasitet for HPC-miljøer
For å møte de økte kravene til kjøling ble det nye datasenteret utstyrt med ti Rittal VX IT-rack på 47U og ti LCP CW-enheter med en kjøleeffekt på 30 kW per rack.
LCP CW er et kompakt, vannbasert kjølesystem der varmeveksleren er integrert direkte ved siden av IT-racket. Den varme luften trekkes ut fra baksiden, kjøles ned og føres tilbake til kaldgangen foran racket. Løsningen gir målrettet kjøling der belastningen er størst.
Rackene og LCP-systemene ble installert i to separate soner; én med åtte rack og én med to rack.
– Takket være lukket kjølekrets kan LCP-løsningene fra Rittal levere høy kjølekapasitet over hele rackfronten med svært god energieffektivitet. Muligheten for automatisk åpning av front- og bakdører ved nødventilasjon, også via fjernstyring, var en viktig funksjon for oss, sier Antonio Concas.