Mer effektiv planlegging:
Enkel og rask prosjektstyring med alle data og makroer tilgjengelig i EPLAN Data Portal, pluss raskere planlegging og bestilling ved å konfigurere kapsling og kjøling i RiPanel.
Bedre planleggingssikkerhet:
Det standardiserte utvalget av Rittal Blue e+ klimakontrolløsninger og reservedeler er tilgjengelig over hele verden med korte leveringstider.
Mer fleksibel planlegging:
Den brede produktporteføljen har den perfekte løsningen for alle bransjer og applikasjoner i effektområdet fra 0,3 – 5,8 kW. Det omfattende spenningsområdet og landsspesifikke godkjenninger garanterer global brukervennlighet.
Enklere planlegging:
Allerede i prosjekteringsfasen vil våre nyttige verktøy (Therm-programvare, Rittal Scan & Service-app, Quick Finder) frigjøre potensielle besparelser for rask, effektiv planlegging og dermed betydelige bærekraftige effekter. En forenklet forsendelseshåndtering oppnås ved å printe serienummeret på emballasjen. Dette sikrer ytterligere tids- og kostnadsbesparelser.
Optimal planlegging av klimakontrollbehovene for maksimal bærekraft med Rittal Therm
Maksimal pålitelighet ved dimensjonering av optimal klimakontroll.
Planlegg optimal ytelse med minimalt energiforbruk i 4 enkle trinn:
- Enkelt utvalg av alle kapslingstyper
- Automatisk bestemmelse av K-faktor
- Automatisk beregning, dimensjonering og valg av kjøleenheter
- Automatisk beregning av ytelseskarakteristikker
- Velg passende produkter (filter og -vifter, kjøleaggregat, luft/vann-varmeveksler, varmeelement)
- Atuomatisert dimensjonering av klimatisering til kapslingen
- Integrasjon av omgivelsesparametere, klimakontrollberegning, temperaturvedlikeholdstiltak og liste over tilbehør
Dine fordeler:
- Optimaliser potensielle besparelser allerede i planleggingsfasen
- Brukervennlig grensesnitt
- Detaljert dokumentasjon for maksimal sikkerhet for en optimal design
- Grensesnitt til EPLAN Pro Panel
Produktoversikt
Våre kjøleaggregat i de lave effektklassene med den velprøvd Blue e+ teknologien er de mest energieffektive i verden og kan redusere karbonavtrykket til maskinene og systemene dine betydelig. Et nytt kjølemiddel gir i tillegg 56 % lavere GWP-verdi (Global Warming Potential). Blue e+ S er nå tilgjengelig i et helt nytt design med en rekke smarte funksjoner, som for eksempel en direkte kobling til Smart Service Portal. Du kan også bruke vårt konverteringsverktøy.
Innovativ hybridteknologi skaper et redusert karbonavtrykk i verdensklasse, med gjennomsnittlige energibesparelser på 75 % takket være turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi. Unik multispenning for bruk over hele verden. Intuitiv betjening via berøringsskjerm. Identisk monteringsutsparing (utvendig montering, delvis innbygd eller fullt innbygd) for fire kjøleeffekter (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieffektive, karbonreduserende veggmonterte kjøleaggregat. Den kjemiske versjonen av Blue e+ er tilgjengelig i kjøleeffekter fra 1,6 kW til 5,8 kW. Et spesielt komponentbelegg gir optimal beskyttelse i forurensede miljøer – ideelt for applikasjoner der svovelsyre kan finnes i aerosolform.
Energieffektive, bærekraftige veggmonterte Blue e+ utendørs kjøleaggregat i kjøleeffekter fra 1,5 kW til 5 kW. Den høye kapslingsgraden IP 56 /UL type 12/3R/4 og temperaturområde på -30 °C til 60 °C gir optimal beskyttelse i krevende miljøer. Kjøleaggregatene kan monteres på tre forskjellige måter (utvendig montering, delvis innbygd og fullt innbygd), for eksempel på Toptec prosjektløsninger.
Bærekraftig, fleksibelt og kompakt: Rittal Blue e+ kjøleenheter gir sentral, kostnadseffektiv kjøling av kjølevann til luft/vann-varmevekslere o.l. Opptil 70 % energibesparelse kan oppnås takket være turtallsregulerte komponenter og inverterteknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenning gjør dem egnet for bruk verden over. Intuitiv betjening via berøringsskjerm og smarte kommunikasjonsgrensesnitt sikrer brukervennlig betjening og analyse.
Bærekraftig, fleksibelt og kompakt: Rittal Blue e+ chiller gir sentral, kostnadseffektiv kjøling av kjølevann til luft/vann-varmevekslere o.l. Opptil 70 % energibesparelse kan oppnås takket være turtallsregulerte komponenter og inverterteknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenning gjør dem egnet for bruk over hele verden. Intuitiv betjening via berøringsskjerm og smarte kommunikasjonsgrensesnitt sikrer brukervennlig betjening og analyse.
Vi er der for deg!
Har du spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle dine spørsmål knyttet til den bærekraftig kjøleteknologien Blue e+.