Beslutningshjelp

Hvordan finne riktig klimatiseringsløsning?

For å realisere komplekse produksjonsprosesser monteres følsomme og stadig kraftigere komponenter, der levetiden er avhenger av riktig klimatisering.

Hvilken klimatiseringsløsning passer best for ditt anlegg?

Væskekjøling med luft/vann varmevekslere, kjøling med kjøleaggregater eller omgivelsesluft? Kanskje trenger du et varmeelement til apparatskapet? For å finne den riktige og energieffektive klimatiseringsløsningen som passer ditt anlegg, kreves det en helhetlig gjennomgang, da man må ta hensyn til mange ulike faktorer. Det kan for eksempel være omgivelsesforholdene der anlegget er plassert. Er det fuktig? Støvete? Varmt? Hva slags krav til kjøleeffekt er det?

Det må naturligvis også tas hensyn til faktorer som installasjonstype (frittstående eller integrert), varmeavledning (passiv eller aktiv) og tillatt støynivå må selvfølgelig også tas med i betraktningen.

Visste du ...?

... at du kan øke levetiden til komponentene i skapet betydelig med riktig klimatisering?

Den økende pakketettheten i apparatskap kan føre til en enorm økning i tapseffekt i skapene!

Tommelfingerregel: En økning i driftstemperatur på 10 °C halverer levetiden og fordobler feilhyppigheten.

Feltstudie

Som en del av en feltstudie undersøkte Rittal i om lag 400 installasjoner og hvordan klimatiseringsløsninger vanligvis er installert i industriell drift. I den forbindelsen avdekket man en rekke feil som kunne ha vært unngått med optimal planlegging og bruk av de riktige planleggingsverktøyene.

For at klimatiseringsløsninger skal kunne yte optimalt med lavest mulig energiforbruk, må klimatiseringen planlegges riktig.

Vanlige feil som skyldes feil klimatisering:

  • Ved 64 % av installasjoenen  lå de varme komponentene ikke i luftstrømmen mellom klimaaggregatets utløp og inntak.
  • 50 % av de observerte aggregatene hadde en utnyttelse på mindre enn 20 %
  • Ved 93 % av installasjonene ble det ikke etablert/installert en målrettet styring av kaldluften.
  • 40 % av aggregatene hadde svært skitne filtermatter og var utilstrekkelig vedlikeholdt
  • Ved 18 % av installasjonene var enten inntaket eller utløpet til kjøleaggregatet ikke fritt for hindringer
  • 19 % av installasjonene hadde luftkortslutning

Oversikt over klimakontrolltyper basert på omgivelsesforhold

De forskjellige typene klimakontroll kjennetegnes av ulike egenskaper og gir et bredt spekter av fordeler.

Løsninger for kjøling med omgivelsesluft er svært godt egnet for å lede bort varmelaster på en økonomisk måte. Forutsetningen for dette er en relativt ren omgivelsesluft med en temperatur som ligger under den ønskede innvendige temperaturen i apparatskapet.

Forutsetning:

  • Bruk i relativt ren omgivelsesluft
  • Omgivelsestemperatur som er lavere enn ønsket innvendig temperatur i apparatskapet

Fordeler:

  • Spesielt god energieffektivitet
  • Kostnadseffektiv og rask installasjon
  • Det kreves ingen infrastruktur hos kunden

Les mer

Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregat og det er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv kommer inn i skapet.

Forutsetning:

  • Brukes også i varm eller støvete omgivelsesluft
  • Omgivelsestemperatur som er lik eller høyere enn ønsket innvendig temperatur i apparatskapet

Fordeler:

  • To kretsløp som er skilt fra hverandre hindrer at støv kommer inn i skapet
  • Den innvendige temperaturen i apparatskapet holdes på et konstant nivå
  • Spesielt energieffektiv med den innovative kjøleaggregatserien Blue e+

Les mer

Effektiv væskekjøling brukes der det kreves høy kjølebelastning – for eksempel ved prosess- og maskinkjøling eller ved bruk av luft/vann-varmevekslere for å spre varmetap fra skap. Med væskekjøling er det mulig å fysisk skille selve kjøleproduksjonen fra prosesskjølingen.

Forutsetning:

  • Egnet for bruk i etsende eller oljeholdig omgivelsesluft.
  • Omgivelsestemperaturen kan være høyere eller lavere enn temperaturen inne i kapslingen.
  • På installasjonsstedet må det være sikret tilgang til kjølevannsforsyning.

Fordeler:

  • Eksepsjonell temperaturnøyaktighet (konstant kjølevannstemperatur)
  • Kan kjøle både apparatskap og verktøymaskiner
  • Egnet selv for ekstremt høye omgivelsestemperaturer
  • Varmeveksleren og chiller kan enkelt holdes adskilt, slik at det ikke genereres spillvarme i rommet

Les mer

Spesielt ved utendørs installasjon utgjør kondensdannelse en betydelig risiko for styreelektronikken. Ulike effektklasser sikrer at riktig varmeeffekt alltid er tilgjengelig.

Krav:

  • Uavhengig av omgivelsesluft/temperatur utenfor skapet

Fordeler:

  • Jevn fordeling av varm inneluft 
  • Forhindrer for lave temperaturer i kontrollskapet
  • Hindrer kondensdannelse og beskytter mot korrosjon

Les mer

Optimalt tilpassede komponenter sørger for at klimatiseringsutstyret tilpasses perfekt til dine spesifikke krav – enten det gjelder målrettet luftstyring, presis styring av enheter eller riktig forbruksmateriell.

Fordeler:

  • Klimatiseringskomponentenes effektivitet og driftsikkerhet kan ytterligere forbedres gjennom overvåking, regulering og individuell styring av luftstrømmen.

Til produkt

Hvordan kan du redusere karbonavtrykket ditt og samtidig spare penger?

En viktig faktor er å ta i bruk energieffektive løsninger for apparatskap- og prosessklimatisering. I mange tilfeller lønner det seg å erstatte eldre utstyr med nye, energieffektive systemer.


Foruten betydelige besparelser i energiforbruket kan også vedlikeholdskostnader reduseres. De nyeste klimatiseringsløsningene er dessuten garantert ikke påvirket av kommende trinn i F-gassforordningen og de kravene som følger med den.

Finn ut mer

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha om klimakontroll.

Referanser

SKF

76,5 % lavere energiforbruk

Da SKF testet Rittals kjøleaggregat Blue e+, ble resultatet tydelig: kraftig redusert energiforbruk, mer stabil temperatur og mindre termisk belastning i produksjonen.

Coca-Cola Europacific Partners

Mer effektiv kjøling for et bedre klima

Coca-Cola sparer opptil 90 % energi ved å erstatte gamle kjøleaggregat med Rittal Blue e+. Økt driftssikkerhet og lavere klimaavtrykk.