Langsiktig suksess innen tavlebygging og produksjon av styrings- og lavspenningsanlegg avhenger blant annet av følgende nøkkelfaktorer: Digitalisering, standardisering og automatisering. De bidrar til å minimere feil, øke produktiviteten og spare både tid og penger. Sammen med deg, vil våre Rittal tekniske spesialister og eksperter identifisere måtene og potensialet for å effektivisere og oppgradere prosessene dine. Resultatet: større effektivitet og kritisk, et mer konkurransefortrinn på markedet.
Value Chain Consulting
For intelligent sammenkobling og nettverk av utstyr, maskiner, systemer og prosesser i henhold til Industry 4.0-standarder, trengs løsninger på tvers av hele verdikjeden: Fra design til anleggsdrift og helt til produkt- og tjenestelevering.
Ved å kombinere design- og ingeniørløsninger fra Eplan med system- og automasjonsekspertise og know-how fra Rittal forbedres din komplette produksjonsprosess. Dra full nytte av potensialet som ligger i ende-til-ende digitalisering.
Enten applikasjoner som RiTherm som beregningsverktøy for skapklimakontroll, vår RiPanel skapkonfigurator eller Rittal ePOCKET digital tegningslomme: du drar nytte av høy datatilgjengelighet på alle trinn. Grunnlaget er den digitale tvillingen til systemet ditt. For raskere og feilfrie arbeidsflyter.
Vi kan tilby deg en integrert, ende-til-ende helhetlig tilnærming som involverer rådgivning, programvare, produkter, tjenester og support som er omfattende og systemuavhengig og som også åpner for skreddersydde og kundespesifikke løsninger.
Et ferdig kabinett på 24 timer – det er nesten to og en halv ganger raskere enn den mekaniske metoden.
Resultatene fra en studie utført av ISW Institute ved Universitetet i Stuttgart om temaet «enclosure construction 4.0» (2017) viste at når man bruker en semi-automatisert prosess, var den fullførte produksjonstiden 34 timer sammenlignet med 58 timer ved bruk av den manuelle metoden.
Digitaliseringen gjennom hele verdikjeden og datakonsistens på tvers av prosesser og systemer – dette er forutsetningene for å automatisere prosessene med apparatskapintegrasjon eller -modifisering.
Dine fordeler:
- Kostnads- og tidsbesparelser gjennom mer effektiv styring og bruk av ressurser
- Forbedret kvalitet på grunn av bedre kontroll over hele produksjonsprosessen
- Optimalisering av verdikjeden
- SBeskytt ditt konkurransefortrinn
Tjenestene vi leverer:
- Analyse av produksjonsprosessen, vist ved hjelp av målingsdiagrammer
- Denne analysen følges av en detaljert sluttrapport med konkrete automatiseringsløsninger som gir innsparinger i verdikjeden
For å oppnå maksimal effektivitet i produksjonen av apparatskapintegrering må alle prosessene i produksjonslokalene tenkes gjennom og planlegges.
Dine fordeler:
- Reduksjon av totale produksjonskostnader på grunn av optimal utnyttelse av plass, også med tanke på eventuelle fremtidige produksjonsbehov
- Øker produktiviteten
- Forbedret presisjon under montering og bedre utnyttelse av arbeidsstyrken ved integrering av automatiseringsløsninger
- Økte ergonomiske og yrkesmessige arbeidsforhold
Tjenestene vi leverer:
- Design og planlegging av tydelig presenterte resultater for et spesifikt produksjonsanlegg