4. nov. 2024

Strengere lovkrav

Utskifting av kjølemedium i alle kjøleagregat - bedre bærekraft uten ekstra innsats

Situasjonen for bransjen er mer utfordrende enn noen gang før. Moderne maskiner og automasjon må standardiseres for å garantere sikker og høy ytelse drift i både industrielle miljøer og digitale nettverk. Samtidig står industrien overfor høyere krav om å redusere sitt karbonavtrykk og etablere bærekraftig produksjon.

Som et fremtidsrettet selskap følger vi opp de strengere lovkravene ved å ta neste steg mot bedre bærekraft.

Vi gjennomfører en utskifting av kjølemediet i hele utvalget av Rittal kjøleaggregater. Kjølemediet R-134a erstattes av det mer miljøvennlige alternativet R-513A. Dette tiltaket reduserer det globale oppvarmingspotensialet (GWP) til kjølemediet fra 1430 (R-134a) til 631 (R-513A) og sikrer samtidig global markedstilgjengelighet for hele utvalget av kjøleaggregat.

De lovpålagte forskriftene for det amerikanske markedet sier at: fra 1. januar 2025 kan kun produkter med en GWP-verdi < 700 importeres. På det europeiske markedet kan kjølemediet R-134a brukes til produksjon av nye aggregater frem til 31. desember 2026.

Viktig: Forskriften berører ikke eksisterende aggregat, som kan driftes og vedlikeholdes akkurat som før.

Rittal Blue e+ S veggmonterte kjøleaggregater (0,3 – 1,0 kW) er allerede fylt med kjølemediet R-513A. Overgang i produksjonen av alle andre Rittal kjøleaggregater starter i august 2024.

De individuelle kjøleaggregatseriene vil bli gradvis tilgjengelige som følger:

  • Fra september 2024: Blue e+ veggmontert kjøleaggregat 1,5 kW til 2,6 kW og Blue e+ takmontert kjøleaggregat 1,3 kW
  • Fra november 2024: Blue e+ takmontert kjøleaggregat (alle kapasiteter)
  • Fra desember 2024: Blue e+ veggmontert kjøleaggregat 4,0 kW til 5,8 kW
  • Årsskiftet 2024/2025: Blue e+ veggmontert kjøleaggregat (alle kapasiteter)

Bytte til nytt kjølemedium vil skje uten endringer i tegninger eller artikkelnummer. De eksisterende artikkelnumrene vil bli beholdt og detaljer om mindre tekniske endringer vil være tilgjengelig på vår webside. Prosjekter lagret i RiTherm vil bli oppdatert. For å unngå misforståelser ber vi deg sjekke om det gjelder endringer for dine valgte kjøleaggregat. For informasjon om hvilket kjølemiddel som brukes i aggregatet du har bestilt, se på emballasjeetiketten eller på kjøleaggregatets typeskilt.

Ettersom overgangen er gradvis, kan blandede leveranser finne sted i overgangsperioden, avhengig av hvilken aggregatserie som bestilles. For mer detaljert informasjon om status for overgangen, ta kontakt med oss. For alle tekniske forespørsler om våre produkter, kontakt vår inside sales & suport avdeling.