Industri

Store industriskap

Konfigurer nå

Små kapslinger og kompaktapparatskap

Konfigurer nå

IT-infrastruktur

Gulvskapsystem

Konfigurer nå

Små kapslinger og kompaktapparatskap

Konfigurer nå

Rittal Configuration System

Oversikt over alle funksjoner

  • Raskt og plausibilitetskontrollerte skap og tilbehør
  • Enkel planlegging av utsparinger og hull inkludert visning i sanntid av konfigurasjonen i 3D
  • Automatisk generering av bestillings- og produksjonsdata samt standardkompatibel dokumentasjon
  • Direkte overføring av konfigurasjoner til EPLAN Pro Panel
  • Logg inn i nettbutikken for utvidet prisinformasjon og bestillingsalternativer
  • Dine fordeler

    • Spar tid på grunn av enkel konfigurasjon og ordreprosess
    • Ingen flere feil ved valg av tilbehør eller maskineringsalternativer
    • Enklere planlegging takket være umiddelbar produktliste og prisoversikt
    • Raskere prosesser gjennom integrerte grensesnitt til Eplan og Rittal programvare

    Flere hjelpemidler og programvareverktøy

    Vil du raskt og enkelt finne det rette produktet for dine behov? Våre andre programvareverktøy vil hjelpedeg med dette.

    Menneske/maskingrensesnitt

    Med Rittal bærearmsystemer sikrer man at alle individuelle krav til overvåking og drift gjennomføres optimalt.

    Start bærearm konfigurator

    Tilpasset til de mest kjente panelleverandørene, tilpasses til dine spesifikke behov med bare noen få klikk.

    Komfortpanel: Start valg
    Optipanel: Start valg

    Strømfordeling

    Enkel og standardkompatibel konstruksjon av Ri4Power lavspenningsanlegg i henhold til IEC 61439-2, inkludert typesertifisering.

    Starte prosjektering

    Klimatisering

    RiTherm tar seg av den komplekse beregningen av nødvendig klimatisering og foreslår et passende utvalg av produkter. Når beregningen er ferdig, får du detaljert dokumentasjon. Dette gir maksimal sikkerhet ved utforming av den optimale løsningen. RiTherm støtter seg på IEC/TR3 60890 AMD1 og DIN 3168 for kjøleaggregater til apparatskap. Beregningen av overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 kan gjøres med ett klikk.

    Start beregning

    Last ned Therm Offline-versjon

    Last ned Therm-appen

    Velg raskt og enkelt riktig chiller for maskin- og prosesskjøling.

    Start valg

    Last ned Chiller-appen

    RiDiag er en programvare for diagnostisering og analyse av kjøleaggregater for å garantere forskriftsmessig drift og for å forenkle vedlikehold og diagnostisering av systemmeldinger.

    Mer informasjon

    IT-klimatisering

    Med denne kalkulatoren er det enkelt å velge Liquid Cooling Packages (LCP) for rack- og rekkekjøring av IT-infrastrukturen. Angi de ulike fysiske parameterne, som for eksempel vannforsyningstemperatur, vannmengde, servertemperatur og temperatur på serveruttaksluft, for å få beregnet kjølekapasiteten til LCP-ene.

    Start beregning