10. jan. 2024

Det nye AX og KX i rustfritt stål

Lansering av AX og KX i skinnende rustfritt stål

Noen ganger trenger til og med kapslinger å glitre elegant, selv om det i industrien sjelden handler om skjønnhet og alltid om funksjon. Innkapslinger må beskytte sensitivt utstyr, selv under de mest ugunstige forhold. Dette gjelder allerede for standardversjonene av Rittal AX og KX-serien, med robust pulverlakkering. For miljøer med ekstra høy risiko for korrosjon tilbyr Rittal nå nye versjoner i rustfritt stål. Det glatte materialet motstår kjemikalier, saltvann eller ekstremt høy luftfuktighet, og utvider mangfoldet til Rittal systemet.

Ved konvertering av rustfrie kapslinger til AX og KX drar du nytte av Rittals systemfordeler for spesielle bruksområder som krever mer robust materiale. De kompakte skapene har et patentert system med monteringsmønster. Sammen med skinnene for innvendig installasjon, danner de det veletablerte 25 mm monteringsmønsteret fra VX25 gulvskapsystem. Med dette unike, patenterte systemet er AX kompaktapparatskap forberedt for alle typer konfigurasjoner og ettermontering.

Systemkomponenter og tilbehør kan monteres på skinner enkelt, raskt og sikkert uten boring, fra dørbryter, kabelslanger og klemlister til skaplys. Takket være den forhåndsdefinerte avstanden mellom skinnene, kan systemtilbehør som systemchassi, kabelklemmeskinner eller bæreskinner fra VX25 gulvskapsystemet også brukes.

Det nye designet forenkler også jording med automatisk potensialutjevning for AX og KX i rustfritt stål. På KX er for eksempel sidedelene optimalisert for PE-tilkoblingen. For å utnytte dybden på KX koblingsboksene enda bedre, kan monteringsskinnen monteres direkte på bakpanelet. Nytt i KX-porteføljen av rustfritt stål er E-Box med dør. Både i AX- og KX-serien gjør innpreginger i bakveggen monteringen av veggfestebraketter raskere.

Forberedt for digital prosessoptimalisering

Som systemkapslinger er de nye versjonene av rustfritt stål nå fullt forberedt for digitalt optimaliserte prosesser innen styrings- og tavlebygging, prosesser som er veldig etterspurt i disse tider med stadig mer komplekse anlegg og mangel på faglært personale. Hos Eplan er alle data tilgjengelige, så de relevante komponentene kan konfigureres sømløst etter engineering. Den digitale tvillingen fra Eplan-prosjektet inneholder også alle dataene som trengs for automatisk behandling av tavlebyggere, for eksempel for utskjæringer med Perforex LC 3D lasersentre. ePocket digitale tegningslomme gjør deretter dataene tilgjengelige under drift av anlegget. Skap og tilbehør kan også enkelt konfigureres og bestilles med Rittals RiPanel-verktøy.