6. juli 2022

Rittal Blue e+ S kjøleaggregat

Cool oppfølger med nye energieffektive kjøleaggragat

Rittal Blue e+ er verdens mest energieffektive kjøleaggregat for apparatskap, nå utvides produktfamilien med en ny generasjon kjøleaggregat i lavere effektklasser. Den nye Blue e+ S serien sikrer et mindre karbonavtrykk til maskiner og anlegg.

Det nye energieffektive kjøleaggregat Blue e+ S fra Rittal med kjøleeffekter på 300, 500 og 1000 watt utvider Blue e+ serien og legger til flere smarte funksjoner.

Den siste generasjonen av Blue e+ S kjøleaggregater fra Rittal er tilgjengelig i tre effektklasser 300, 500 og 1000 W. Kjøleaggregatene er designet for både lavere karbonavtrykk og lavere driftskostnader – akkurat som de andre aggregatene i produktfamilien. De har fått nytt design, utvidede smarte funksjoner og enda raskere prosesser ved hjelp av Smart Service konseptet.

Reduserer karbonavtrykket
Det er stor etterspørsel etter løsninger som reduserer produksjonens karbonavtrykk. Samtidig må disse løsningene være intelligente og kunne kommunisere slik at de enkelt kan integreres i digitaliserte produksjonsmiljøer. Rittal møtte allerede dette kravet for syv år siden med Blue e+, en produktfamilie av ekstremt effektive kjøleaggregat for apparatskap. De gir en gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % sammenlignet med konvensjonelle kjøleaggregat. Samme design-DNA er nå tilgjengelig i den nye generasjonen Blue e+ S.

Patentert teknologi
Den underliggende teknologien kombinerer Heat pipe for maksimal passiv kjøling med inverterstyrte komponenter. Heat pipe fungerer uten kompressor, ekspansjonsventil eller andre reguleringselementer og trenger derfor ingen elektrisk energi bortsett fra å betjene viften. Hvis aktiv kjøling er nødvendig, utføres det svært energieffektivt da den inverterstyrte kompressoren og viftene automatisk justerer hastigheten etter behov. Temperaturen i skapet forblir konstant og energieffektiviteten er betydelig høyere enn med andre mer konvensjonelle kjøleaggregat.

 

Den nye Blue e+ S serien fra Rittal bruker et kjølemedium med et GWP (Global Warming Potential) som er 56 % lavere enn de som brukes i sammenlignbare kjøleaggregat.

56 % lavere 
For å redusere karbonavtrykket ytterligere bruker det nye Blue e+ S et kjølemedium med et GWP (Global Warming Potential) som er 56 % lavere enn i sammenlignbare kjøleaggragat.

Smarte kommunikasjonsaktiverte funksjoner
Med IoT-grensesnittet kan kjøleaggragatet overvåkes intelligent i digitaliserte miljøer og enkelt kobles direkte til Rittals nye Smart Service Portal. Dette optimerer serviceprosessene og øker effektiviteten gjennom prediktivt vedlikehold. Som et resultat oppstår færre uplanlagte nedetider.

Produksjonsvennlig ansiktsløftning
Det nye kjøleaggregatet har gjennomgått en ansiktsløftning. Mest slående er en integrert farget LED-lysstripe som gjør at varselmeldinger, selv på avstand, kan oppdages umiddelbart. En skjerm på forsiden av aggregatet gir ytterligere oppdatert informasjon. I tillegg er kjøleaggregatet utstyrt med det kjente NFC-grensesnittet, som gjør at de kan kommunisere med mobile enheter som har Rittal Scan & Service appen installert.