Rittal styrker nå sitt tilbud innen væskekjøling for industri- og IT-applikasjoner, og tilbyr F-gass-kompatible kjøleløsninger for nesten alle bruksområder – fra maskinteknikk til batterienergilagringssystemer (BESS) og IT. Den utvidede porteføljen inkluderer nye effektklasser fra 1,5 til 7 kW, utendørsmodeller og en hybrid IT-Chiller med integrert frikjøling for svært høy energieffektivitet.
Som systemleverandør av maskinvare, programvare og automasjon, utvider Rittal sin Blue e+ Chiller-serie med fokus på fremtidsrettede kjølemedier som oppfyller kravene i F-gassforordningen. De nye modellene inkluderer effektklasser på 1,5 og 7 kW, samt robuste utendørsversjoner. I tillegg lanseres en hybrid IT-Chiller med integrert frikjøling i 5,5 og 7 kW, som gir betydelige energibesparelser.
En nøkkelfunksjon ved de nye Blue e+ Chiller-variantene er den eksepsjonelle temperaturstabiliteten, med en nøyaktighet på ±0,1 K i stabil tilstand. Dette bidrar til lengre levetid for temperaturfølsomme komponenter og muliggjør produksjon med høy presisjon – spesielt viktig i krevende industrielle miljøer.
Den høye energieffektiviteten oppnås gjennom en sentral DC-vekselretter som intelligent styrer DC-kompressor, DC-kondensatorvifte og elektronisk ekspansjonsventil. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger kan energiforbruket reduseres med opptil 70 %, og hele 90 % ved bruk av hybrid IT-Chiller med frikjøling. Enhetene kan integreres i overordnede energistyringssystemer, for eksempel via IoT Interface, og har en intuitiv berøringsskjerm for enkel betjening. Alle nye modeller har internasjonale godkjenninger og multispenningskapasitet for global bruk.
Utvidede effektklasser for presis væskekjøling
For industrielle applikasjoner utvides standardserien med effektklassene 1,5 og 7 kW, i tillegg til de eksisterende 2,5, 4 og 5,5 kW. Dette gjør det enklere for maskinbyggere å finne riktig løsning. Blue e+ Chiller er spesielt populær innen maskinteknikk på grunn av sin høye temperaturnøyaktighet, som sikrer presis maskindrift og overholdelse av stramme toleranser. Resultatet er færre produksjonsfeil og lengre levetid for komponentene.
Robust utendørsversjon
I tillegg til de nye effektklassene for innendørs bruk, er Blue e+ Chiller nå også tilgjengelig i utendørsversjon med 4, 5,5 og 7 kW, rett fra lager. Det robuste aluminiumskapslingen med UV-bestandig belegg og værbestandig berøringsskjerm sikrer pålitelig drift utendørs. Enheten kan forvarme kjølemediet og fungerer derfor også ved omgivelsestemperaturer ned til -20 °C. Den tåler også temperaturer opp til +43 °C og sikrer stabil kjøling under krevende utendørsforhold. Dette åpner for nye bruksområder, som for eksempel BESS, som blir stadig viktigere i energiomstillingen.
Høy effektivitet med frikjøling
Porteføljen kompletteres med Blue e+ hybrid IT-Chiller i effektklassene 5,5 og 7 kW, ideell for mindre IT-applikasjoner opptil 30 kW i kombinasjon med LCU CW. Frikjølingsfunksjonen gir opptil 90 % energibesparelse ved å bruke kald uteluft til passiv varmeavledning. Aktiv kjøling deaktiveres automatisk når utetemperaturen er lavere enn ønsket innvendig temperatur – perfekt for tempererte klima. Den værbestandige konstruksjonen gjør den ideell for utendørs bruk, for eksempel sammen med Rittal Data Center Container.
Porteføljen kompletteres med Blue e+ hybrid IT-chiller i effektklassene 5,5 og 7 kW. Disse kan brukes sammen med LCU CW, spesielt i mindre IT-applikasjoner opptil 30 kW. Frikjølingsalternativet gir energibesparelser på opptil 90 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Den integrerte frikjølingsfunksjonen benytter automatisk lave utetemperaturer for passiv varmeavledning via en varmeveksler. Aktiv kjøling deaktiveres når utetemperaturen er lavere enn ønsket innvendig temperatur. Dette reduserer energiforbruket betydelig, spesielt i tempererte klimasoner eller i kalde perioder. Den standardiserte Blue e+ hybrid IT-chilleren er like værbestandig som Blue e+ Outdoor Chiller og passer derfor godt til utendørs bruk, for eksempel sammen med Rittal Data Center Container. Sammen med Rittals LCU CW støtter den også rask overgang til fremtidsrettede IT-kjøleløsninger i tråd med F-gassforordningen.
– Ved å utvide vårt sortiment av kjølere, svarer vi direkte på dagens markedsbehov, forklarer Göran Bjelk, Product Manager Climate Control i Rittal.
– Våre nye modeller er ideelt rustet for morgendagens utfordringer – enten det gjelder økt prosessikkerhet i maskinteknikk, BESS-boomen, økende datakraft i IT eller behovet for løsninger som oppfyller F-gassforordningen.