11. mai 2025

Blue e+ Dynamic kjøleaggregat fra Rittal

Rittals kjøleaggregat er nå sjødyktige

Rittal har ytterligere forbedret sine kjøleaggregat i Blue e+ serie for å håndtere de dynamiske belastningene som kan oppstå til sjøs. For første gang inkluderer produsenten nå DNV-testede kjøleaggregat for maritime applikasjoner i sitt produktutvalg under navnet Blue e+ dynamic. I tillegg til den vanlige EMC-kompatibilitetstesten for skip, ble aggregatets vibrasjonsmotstand og sikker drift ved helling også testet. Testing i henhold til DNV CG 0339 (Klasse A) standarden sikrer at energieffektive apparater kjøler trygt og pålitelig, selv når de utsettes for høye dynamiske belastninger.

For første gang inkluderer Rittal nå DNV-testede kjøleaggregat for marine applikasjoner i sin produktportefølje under navnet Blue e+ Dynamic. I tillegg til de vanlige testene av EMC-kompatibilitet for skip, ble aggregatene også sjekket for vibrasjonsmotstand og sikker drift ved helling.

Ikke bare bølgebevegelser, men – fremfor alt – vibrasjoner fra skipets motor forårsaker alvorlige skader på systemer og komponenter. Kjølekompressorer og andre tunge komponenter som inngår i kjøleaggregat utsettes for kraftige vibrasjoner. Etter kort tid kan for eksempel kjølemedieledningene ryke, og hengende gjenstander kan bli ødelagt. Årsaken: Kjøleaggregat er generelt ikke designet for dynamiske applikasjoner, men kun for statiske. Kompressorer som tradisjonelt er montert med vibrasjonsdempere for å unngå å forstyrre følsomt utstyr som spindler på maskinverktøy i industrielle operasjoner, kan få motsatt effekt til sjøs og bokstavelig talt "svinge rundt" og forårsake mange andre problemer.

Derfor har Rittal tilpasset sine kjøleaggregat i Blue e+ serien for maritime applikasjoner og gjort dem egnet for bruk til sjøs. Enhetene ble testet hos Phoenix Testlab GmbH i Blomberg og DNV-sertifisert. Dette gjør dem også interessante for dynamiske applikasjoner på land – for eksempel bruk i kransystemer eller bagasjehåndteringssystemer på flyplasser.

Tallrike DNV-tester
En sinussveiptest, der et definert frekvensspekter ble gjennomgått, ble først utført for å teste vibrasjonsmotstanden. En bredbåndsstøytest over hele frekvensområdet fulgte deretter. Teststykket ble vibrert i 2,5 timer i hver rom akse, totalt 7,5 timer. Etter vibrasjonstesten ble teststykkene plassert i klimakammeret, hvor de ble utsatt for flere temperatursykluser, også med høy luftfuktighet. Hellingen, med andre ord, skipets bevegelse, ble deretter simulert i en annen test. Den siste fasen omfattet EMC-målinger, inkludert tester av emisjons- og immunitetstester for elektromagnetisk interferens.

Enheter i effektklassene 1,0 og 1,6 kW og 2,0 og 2,6 kW ble testet. De DNV-testede enhetene vil gå i serieproduksjon som "Blue e+ Dynamic" i løpet av 2025. Kjøleaggregatene har svært høy energieffektivitet med en SEER>6,2 (Seasonal Energy Efficiency Ratio).