Med den utvidede testprosedyren – Overflatebeskyttelse Pluss – testes materialene på systemnivå. Dvs. at hele produktet, og ikke bare den enkelte delen, gjennomgår testprosedyren for de respektive bruksområdene.
- Geometripåvirkninger tas med
- Test med virkelige testmedier
- Optimalt materialvalg og kombinasjon
- Testprosedyre for korrosjonsbeskyttelse (komponentorientert og designorientert)
Avhengighet av korrosjonen fra omgivelsene, korrosjonsrater for lavlegert stål:
| Gjennomsnittlig korrosjonsrate i µm/år | |||
| Nordsjøen | Middelhavet | Persiabukta | |
| Atmosfære | 50–70 | ||
| Vannsprutsone | 140 | 140 | 190 |
| Vekslende sone | 80 | 50 | 50 |
| Lav vannsone | 210 | 160 | 130 |
| Permanent neddykket sone | 30 | 40 | 40 |
| Havbunn | 20 | ||
i henhold til gjeldende forskrifter, f.eks. EN, IEC, ASTM
Fordel: Identisk skala, sammenlignbar
Ulempe: Kun komponentorientert (f.eks. bare metallplater)
- Testing på systemnivå (komplett produkt i stedet for bare enkeltdeler)
- Geometripåvirkninger kontrolleres også (kanter, åpninger, ...)
- Test med virkelige testmedier
Fordel: Praktisk, optimalt materialvalg og -kombinasjoner for det aktuelle bruksområdet (stålbelagt, rustfritt stål, aluminium, sink)
- Unngå og tetting av hull
- Egnede materialpar
- Organisk belegg så langt det er mulig