Produktregistrering

Registrer kjøleaggregatene dine og sikre deg en spesiell bonuspakke!

Er du interessert i en pakke med attraktive tilleggstjenester som supplerer dine eksisterende fordeler som Rittal-bruker?
I så fall har du kommet til helt riktig sted.

Oversikt over bonuspakken din*:

  • 6 måneders utvidet garanti

    Vår standard 12 måneders garanti utvides til 18 måneder fra produksjonsdatoen
     
  • Sjekk av virkningsgrad (fra 10 kjøleaggregater i skap - også for tredjepartsprodukter)

    Visualisering av dine nåværende energikostnader og innsparingspotensial, inkludert en beregning av avkastning på investeringen, basert på enhetsdataene du har oppgitt

Dine fordeler:

  • Utarbeidelse av handlingsanbefalinger for å forbedre energieffektiviteten i produksjonsanlegget ditt ytterligere
  • Tiltak for å redusere ikke-planlagte produksjonsavbrudd og tilhørende kostnader
  • Konkrete forslag for å øke energibesparelsene ved energirevisjoner i henhold til DIN EN 16247-1
  • Tydelig strukturert oversikt over kjøleaggregatene dine

For å aktivere den utvidede garantien må du registrere produktene dine via lenken nedenfor.

Hvis du har ytterligere spørsmål, er du velkommen til å ta direkte kontakt med servicerådgiveren din direkte: Ta kontakt med oss

*Vær oppmerksom på at dette tilbudet for øyeblikket kun gjelder for kjøleaggregater i Norge.
Bonusen «utvidet garanti» gjelder kun for Rittals kjøleaggregater som fortsatt dekkes av produsentens garanti.

Er du nysgjerrig på å finne ut mer?

Ta en titt på den korte videoen vår. Her får du vite alt du trenger å vite om hvordan du raskt og enkelt registrerer kjøleaggregatene dine, alternativt kan du bruke Rittal Scan and Service App.

Koble smarttelefonen til kjøleenheten via NFC for å overføre enhetsdata og parametere, eller skann QR-koden for å se all relevant produktinformasjon med et øyekast:

  • Rask parametrisering og igangkjøring
  • Spar tid med Fast-Copy
  • Opprett og send en servicemelding
  • Opprett og send overvåkningslister over tilbehør og reservedeler
  • All produktinformasjon med et øyekast
  • Administrer skannede produkter
  • Sikre deg fordeler med produktregistrering

Våre kundehistorier

Våre kundehistorier

Se hva kundene våre sier om samarbeidet, og les historier om konkrete utfordringer, løsninger og resultater fra virkelige prosjekter.

Bærekraft som fungerer

Minimere CO₂-utslippene – the Blue e+ way

Vi leverer verdens mest effektive klimakontrolløsninger og smarte servicekonsepter for å redusere karbonavtrykket til maskinene og systemene dine. I gjennomsnitt sparer Blue e+ kjøleenheter 1 tonn karbon per år, tilsvarende mengden som absorberes av et...