Med den digitale tegningslommen Rittal ePOCKET er maskin- og anleggsdokumentasjonen alltid oppdatert. Dessuten er den direkte tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst.
Slik akselererer du prosessene dine langs hele verdikjeden og sparer verdifull tid og penger.
Rittal ePOCKET - Det digitale hjemmet til automasjonsteknologi
Rask, kostnadseffektiv, pålitelig levering av maskin- og anleggsdokumentasjon for alle ansatte som er involvert i prosjektet.
- Umiddelbar tilgjengelighet av maskin- og anleggsdokumentasjon gjennom en heldigital prosessflyt: Fra oppretting av kretsskjemaer med Eplan P8 til generering av den digitale tvillingen med Eplan Pro Panel til Rittal ePOCKET.
- Rask håndtering av endringer med den integrert Eplan eVIEW arbeidsflyten.
- Spar på utskriftskostnader når du forbereder dokumenter.
- Reduksjon av CO2-fotavtrykket.
- Oppdaterte data er alltid tilgjengelig i tegningslommen for alle som er involvert i prosjektet.
- Endringer kan ikke gå tapt, takket være tydelig sporing av endringer og automatiske varsler.
Rask feilsøking ved service og økt trygghet for produksjonssystemene dine.
- Spar tid på vedlikehold og reparasjonssaker takket være garantert og rask tilgang til informasjon.
- Raskere feilsøking gjennom enkel lokalisering av riktig apparatskap på stedet.
- Færre driftsstopp og dermed lavere vedlikeholdskostnader.
- Redusert risiko for feil på grunn av feil dokumentasjon.
- Redusert brannrisiko (papir lagres ikke lenger inne i apparatskapet).
- Oppdaterte data er alltid tilgjengelig i den digitale tegningslommen for alle som er involvert i prosjektet.
- Kontinuerlig sporing av endringer av vedlikeholdsteknikerne.
Kom i gang digitalt med Rittal ePOCKET - slik lager du den digitale tegningslommen:
Trinn 1: Logg på Eplan Cloud (registrer deg på forhånd om nødvendig)
Trinn 2: Start Rittal ePOCKET
Trinn 3: Skann QR-koden fra Rittal ePOCKET
Trinn 4: Opprett og fyll ut dokumentasjon
Krav: Du må bruke en Rittal kapsling med QR-kode fra VX25, VX SE, AX eller KX serien
Har du spørsmål?
NyttigeFAQ og annen informasjon finner du her.
Med digitale tegningslomme Rittal ePOCKET er dokumentasjon fra maskin- og anlegg alltid oppdatert. Tilgjengelig fra alle enheter, når som helst, hvor som helst. Dette fremskynder prosessen din langs hele verdikjeden, og sparer deg verdifull tid.
Alle som er registrert i Eplan Cloud, og har et kvalifisert Rittal-skap med en Rittal-QR-kode til aktivering kan bruke Rittal ePOCKET.
For å aktivere eller opprette en maskindokumentasjon, trengs et kvalifisert Rittal-skap inkludert Rittal-typeskilt QR-kode.
Etter å ha logget inn i Eplan Cloud-miljøet, og å ha åpnet Rittal ePOCKET-tjenesten, skanner du QR-koden på typeskiltet til ditt kvalifiserte Rittal-skap fra Rittal ePOCKET. Etter validering av QR-koden, blir en maskin- eller systemdokumentasjon låst opp for deg. I den følgende dialogen kan du opprette prosjektet med all informasjon.
Rittal ePOCKET er et nettleserbasert program, og kan åpnes med de nyeste nettleserne. Du kan finne en oversikt over støttede nettlesere i de generelle vanlige spørsmålene for Eplan Cloud.
Rittal ePOCKET kan bare brukes med kvalifiserte Rittal-skap. Etter aktivering av maskin- eller systemdokumentasjon ved hjelp av QR-koden på Rittal-typeskiltet, kan du bruke Rittal ePOCKET maskin- eller systemdokumentasjon gratis for ubegrenset tid.
Ja, Rittal ePOCKET støtter at du legger til flere QR-koder fra Rittal-typeskilt fra forskjellige styreskap.
En detaljert forklaring av roller og tilgangsrettigheter finner du under følgende lenke i Eplan-hjelpen.
Nei, ved å logge på Rittal ePOCKET har du alltid tilgang til all maskin- og anleggsdokumentasjon i organisasjonen din, selv uten å skanne en Rittal QR-kode. Det eneste kravet er at du har tilgangsrettigheter til maskin- og anleggsdokumentasjonen det gjelder.
I den konkrete maskin- eller anleggsdokumentasjonen lar de nødvendige tilgangsrettighetene deg bytte ut den ødelagte QR-koden med en ny en.
Du kan bruke skapet til hele anlegget for å opprette en maskin- eller anleggsdokumentasjon. Etter det har du muligheten til å legge til flere QR-koder til maskin- eller anleggsdokumentasjonen.
Du kan så gå direkte fra hver individuelle QR-kode til maskin- eller anleggsdokumentasjonen.
Eplan Cloud er en nettbasert plattform for Eplan og Rittal-skyprodukter. Installasjon er ikke nødvendig. Men for å få tilgang til produktene og tjenestene i Eplan Cloud, må du være registrert i Eplan Cloud. Registrering er gratis.
1 GB-lagringsplass per prosjekt eller planpakke.
Nei. Men 1 GB er mer enn nok for et planprosjekt.
For tiden kreves en permanent internettforbindelse for å få tilgang til alle funksjonene i Rittal ePOCKET-tjenesten.
Ja, det fins 4 nivåer: Administrator, Designer, Bruker og Gjest.
Nei, antallet er ikke begrenset.
Siden «redlining» alltid er inkludert i Eplan eVIEW, er det også alltid inkludert i Rittal ePOCKET.
Nei, du må ha en brukerkonto og være logget på. I tillegg lar brukeradministrasjonen deg å regulere tilgang med 4 autorisasjonsnivåer.
Ja, alle vanlige dataformater kan lagres. Eplan-hjelpesiden viser en liste med dokumenttypene som for tiden er godkjent.
Vedlikehold utføres utenfor arbeidstiden, der det lar seg gjøre. Vi informerer deg om dette på forhånd.
Du kan se dirftsstatusen til Eplan Cloud på nett i Trust Center når som helst.
For tiden kan prosjekter &qout;flytte.&qout; Det er for tiden bare mulig via en omvei: ved å laste dem ned, og laste dem opp til en ny organisasjon.
Etter overlevering av anlegget, bør dataen flyttes til sluttbrukerens organisasjon. Sluttbrukeren blir da også ansvarlig for utgiftene for abonnementet. For hver organisasjon fins en prøveperiode på 6 måneder.
Du kan velge å aktivere Rittal ePOCKET på en slik måte at gebyrer bare gjelder for sluttbrukeren.
Ja, for å slå opp koblingsskjemaet, kan Rittal ePOCKET også brukes til kommisjonering. Selvfølgelig kan komminsjoneringsdokumentasjonen også lagres i Rittal ePOCKET.
Du må alltid være logget på Rittal ePOCKET (tilgangsrettigheter). Når du er logget på, kan du bruke prosjektnavigeringen til å klikke deg fram til prosjektet du vil se på.
Eller du kan skanne QR-koden, som lar deg &qout;hoppe" direkte til det tilhørende prosjektet.
Hvis du er logget på Rittal ePOCKET, kan du bruke prosjektnavigeringen til å vise de individuelle prosjektene. QR-koden kan fortsatt åpnes i den respektive Rittal ePOCKET-dokumentasjonen, og kan reproduseres for tilgang.
Nei, bare registrerte og autoriserte brukere har tilgang.
Ja, med brukeradministrasjonen kan du opprette tilgang for brukere fra andre selskap.
Nei, bare Rittal-QR-koder fra AX, KX, VX 25 og VX SE-skapserien fungerer.
Vi følger personvernforordningen (GDPR) nøye. Ingen personlig informasjon blir analysert.
Mer nyttig informasjon om grunnleggende, dokumentasjon eller lisenser finner du her.