Konfeksjonering

Maskinalternativer for Wire Terminal

Optimalt utvidelsesportefølje for Wire Terminal WT.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Wire handling system

The fully automated wire distribution system transports assembled wires directly to multiple wiring workstations using compressed air.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Tilleggsmodul Wire Printer for Wire Terminal

Med tilleggsmodulen Wire Printer kan lednings- eller kabelmaterialer samt flate materialer merkes manuelt utenfor Wire Terminal.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Krympeautomat RC-I for Wire Terminal WT 24/36

Krympeautomat med femdobbelt magasin for bearbeiding av isolerte endehylser på rull. Dette apparatet har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal. For disse artiklene må...

Maskinalternativer for Wire Terminal

Kjedebuntmodul WT

Ved hjelp av WT-kjedebuntmodulen blir de konfeksjonerte ledningene sortert og bundet i rekkefølge. Både ledningene med og uten endebehandling plasseres i optimal rekkefølge.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Wire Printer Trolley for Wire Terminal

Alternativet Wire Printer Trolley gir en enklere håndtering av skriversystemene.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Ledningslager WT Tube 12

Med den modulære og plassbesparende ledningsoppbevaringen WT Tube 12 lagrer man ledningstønner på en plassbesparende måte. Med det fleksible slangesystemet og ledningsmatingsblokken kan ledningene trygt og fleksibelt mates inn i...

Maskinalternativer for Wire Terminal

Skriveralternativ for Wire Terminal

Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Ledningsskinnesystem WT 15

Det 15-dobbelte ledningsskinnesystemet brukes til sortert utmating av ledninger i ledningsskinner. Derfor kan opp til 2100 ledninger leveres styrt av prosjektet.

Maskinalternativer for Wire Terminal

Krympeautomat LD-I for Wire Terminal WT 24/36

Den elektropneumatisk drevne avisolerings- og krympeautomaten med dobbelt magasin brukes til å bearbeide løse isolerte endehylser med tverrsnitt 4 til 6 mm² (AWG 12 – 10) og krympelengder på 10 til 12 mm. Krympeautomaten...

Maskinalternativer for Wire Terminal

Ledningsmatingsblokk WT 12

Med ledningsmatingsblokken WT 12 mates ledningene trygt og fleksibelt til kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådmatingsblokken kan utstyres individuelt ved bruke av en hurtiglåsemekanisme.