Kompakte kapslinger
-
Kompaktapparatskap AX
SYSTEM PERFECTION. Det nye kompaktapparatskapet AX gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibilitet og sikkerhet ved montering og innvendig utbygging.
-
Plastskap AX
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
Systemskap VX SE
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths from 600 to 1800 mm and enclosures with 300 mm depth for applications in facility management. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.
-
Kompaktapparatskap AE
Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen. Kapslingsgrad opptil IP 66.
-
Kompaktapparatskap AX Nordic
Rittal sitt omfattende program i AE-serien er fortsatt klassisk. Vi har supplert AE-serien med flere størrelser for det skandinaviske markedet.
-
Kompaktsystemskap CM
Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.
-
Systemskap SE 8
Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.
-
Plastskap KS
Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.