Handlekurv

Tilbehør for AX

  • Sokkelsystem AX
    Sokkelsystem AX

    Kan skrues fast til kapslingen direkte forfra gjennom den store åpningen i sokkelhjørneprofilen. Panelene som kan klipses på, gir enkel og rask tilgang til sokkelen og dermed til individuell bruk, f.eks. som kabelrangeringsrom.

    Mer

  • Bunn
    Bunn

    Sokkelsystemer som stabilt skapunderstell, nivåføtter for utjevning av ujevnheter på gulvet, hjul for mobil bruk. Trenger du ekstra plass, bruker du sokkelrommet til plassering av kabler.

    Mer

  • Rekkemonteringsteknikk
    Rekkemonteringsteknikk

    Uansett om det transporteres komplett utbygde skaprekker eller om de enkelte enhetene settes opp på oppstillingsstedet, finnes det en løsning for alle rekkemonteringsbehov som forekommer i oppbyggingen av apparatskapet.

    Mer

  • Vinduer og betjeningstablåer
    Vinduer og betjeningstablåer

    Display, taster, brytere og andre betjeningsinstrumenter har høykvalitets beskyttelse mot støv, væske og uautorisert tilgang.

    Mer

  • Låssystemer
    Låssystemer

    De standard låsinnsatsene kan skiftes i håndtak av alle slag og i andre låser. En trykknapp er et praktisk alternativ til rask, nøkkelfri åpning av stående skap og veggkapslinger.

    Mer

  • Dører, innvendig
    Dører, innvendig

    Mange festemuligheter for oppbevaring og arkivering av dokumenter og innbygging av visnings- eller betjeningsinstrumenter.

    Mer

  • Tak-/veggmontering
    Tak-/veggmontering

    Oppe på skapet er det forskjellige oppgaver som løses perfekt med egnet systemtilbehør: Krantransport, kabelinnføring, ventilasjon, visning til identifiseringen, trykkavlastning, veggfeste

    Mer

  • Skinnesystemer
    Skinnesystemer

    Med skinnesystemer nås hvert ønskelig punkt inne i rammen. Ekstra montasjenivåer, forskjellige funksjoner som bæreskinner eller C-profilskinner – den individuelle utbyggingen er ubegrenset.

    Mer

  • Montasjeelementer
    Montasjeelementer

    Burmuttere, skruer og forskjellige montasjeelementer for komfortabel og effektiv utbygging av skapet.

    Mer

  • 19"-utbyggingsteknikk
    19"-utbyggingsteknikk

    Svingramme, profilskinner, monteringssett for profilskinner, tilbehør for Rittal Data Rack, glideskinner, 482,6 mm (19") utbygging, patch-paneler, skjøtebokser, LSA-teknikk

    Mer

  • Jording
    Jording

    Enkelte jordingsbånd eller komplettsystemer som er direkte tilpasset til kapslingssystemer for rammejording eller på jordingsskinnerforstår ikke

    Mer

  • Kabelgjennomføring, modulær
    Kabelgjennomføring, modulær

    Med kabelgjennomføringen, modulær er en fullstendig fleksibel kabelinnføring – også av ferdigmonterte kabler – mulig. Pakningsinnsatsene kan tilpasses hver for seg på de nødvendige kabeltverrsnittene. Kabelgjennomføringen, modulær er tilgjengelig som flensplate og for montering på vilkårlige flater.

    Mer

  • Flensplater
    Flensplater

    For utsparingene i veggkapslingene eller for fri montering på overflater. For kabelnipler i utførelsene metrisk eller PG. For 19"-veggfordeler i EL-serien kan den lukkede flensplaten byttes med en flensplate med børsteinnsatser.

    Mer

  • Kabelnipler
    Kabelnipler

    Kabelnipler i materialene polyamid, messing eller rustfritt stål. Høykvalitets beskyttelse (IP 68 hhv. IP 69K) for anvendelser i næringsmiddelindustrien eller i rentrom oppnås med HD kabelnippelen.

    Mer

  • Systembelysning LED
    Systembelysning LED

    Den perfekte apparatskapbelysningen. Den mest innovative belysningsteknologien, tilpasset apparatskapene fra Rittal. Innovativ LED-teknologien sørger for enda bedre lys

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk