Klimatisering

Luftkjøling

Apparater for kjøling med omgivelsesluft er godt egnet for å lede bort varmelaster på en økonomisk måte. Forutsetning: Relativt ren omgivelsesluft, temperaturer som ligger under ønsket temperatur inne i apparatskapet.

Luftkjøling

Filtervifter

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Avkjøling av skapet gjennom utblåsing eller avsuging av varmen fra apparatskapet. Lufteffekt på 20 m³/h – 1160 m³/h. Kapslingsgrad IP 54 som...

Luftkjøling

Takvifter

Vifte for avkjøling av skapet via taket. Passiv løsning og lufteffekt 500 m³/h – 1069 m³/h. Ett system og bare en montasjeutsparing for alle størrelser. En finpusset luftstyring med lave trykktap gir optimal...

Luftkjøling

Innskyvingsvifte/trykkvifte

Komplett vifteenhet for direkte montering i 19"-nivået. Lufteffekt på 320 m³/h – 480 m³/h. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet; dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

Luftkjøling

Luft/luft-varmeveksler

Varmeveksler med to atskilte luftkretsløp for å forhindre at det trenger inn støv i skapet. Kjøleeffekt 17,5 W/K – 90 W/K. Temperaturforskjellen mellom innvendig og utvendig kretsløp bestemmer tapseffekten som kan...