Handlekurv

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.

    Mer

  • PDU metered
    PDU metered

    High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med energimåling per fase, dvs. effektbehovet til en hel IT-rack.

    Mer

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med energimåling per utgangspluggplass, dvs. effektbehov til de enkelte forbrukerne.

    Mer

  • PDU switched
    PDU switched

    High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med målefunksjon per fase samt utgangspluggplasser som kan kobles separat.

    Mer

  • PDU managed
    PDU managed

    High-End IT-rack strømfordeling med energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangspluggplass. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) med C13- og C19-utganger.

    Mer

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

    Mer

  • PDU UK, utførelse metered
    PDU UK, utførelse metered

    Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

    Mer

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    RCM Inline-måler for effektmåling

    Mer

  • PDU-overspenningsvern
    PDU-overspenningsvern

    Hvis strømskinnen blir forhåndskoblet. For hver 3-fasede innmating av strømskinnen er et overspenningsvern tilgjengelig. Overspenningsvernet kan også ettermonteres.

    Mer

  • PDU internasjonal
    PDU internasjonal

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Mer

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Mer

  • PDU tilbehør
    PDU tilbehør

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk