Handlekurv

Væskekjøling

  • Luft/vann-varmeveksler for veggmontering
    Luft/vann-varmeveksler for veggmontering

    For montasje på veggen hhv. alle tilstrekkelig store vertikale flater. Kjøleeffekt 0,3 kW – 7 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Kjøleeffekt 0,65 kW og 1,2 kW også i IP 56/59 for hygienisk følsomme produksjonsområder i nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

    Mer

  • Varmeveksler luft/vann for takmontering
    Varmeveksler luft/vann for takmontering

    For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.

    Mer

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Luft/vann-varmeveksler som kan enkelt monteres i VX25 rekkemonteringssystem, i kompakt konstruksjon for å lede bort høye varmelaster på opptil 10 kW.

    Mer

  • Chiller
    Chiller

    Sentral og økonomisk avkjøling og transport av kjølemediet (som regel vann). Chillere kommer til anvendelse spesielt hos høye varmelaster. Via et rørledningssystem løses alle kjøleoppgaver på ett anlegg eller maskin. Kjøleeffekt 1 kW – 48 kW. Kjøleeffekten 1 kW – 6 kW kan også fås i energieffektiv Blue e+ teknologi.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk