Buskapslinger BG
Artikkel nr. | Bredde | Høyde | Dybde | Dørhengsling | |
---|---|---|---|---|---|
BG 1586.520 | 500 mm | 300 mm | 80 mm | venstre | |
BG 1583.520 | 200 mm | 300 mm | 80 mm | venstre | |
BG 1578.530 | 600 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1579.450 | 800 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1579.530 | 800 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1611.510 | 400 mm | 500 mm | 160 mm | høyre | |
BG 1609.510 | 500 mm | 300 mm | 120 mm | nede | |
BG 1585.520 | 400 mm | 300 mm | 80 mm | venstre | |
BG 1605.520 | 200 mm | 300 mm | 120 mm | høyre | |
BG 1606.520 | 400 mm | 300 mm | 120 mm | høyre | |
BG 1559.510 | 600 mm | 200 mm | 125 mm | nede | |
BG 1578.450 | 600 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1577.450 | 400 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1577.530 | 400 mm | 300 mm | 155 mm | nede | |
BG 1558.510 | 400 mm | 200 mm | 125 mm | nede | |
BG 1584.520 | 300 mm | 300 mm | 80 mm | venstre | |