Handlekurv

Ringkjernetransformator Primærtilkobling 115 V/400 V

    Ringkjernetransformator Primærtilkobling 115 V/400 V

    Til spenningsforsyning av veggmonterte luft/vann-varmevekslere i 230 V-utførelse. Fås med 115 V eller 400 V primærtilkobling.
Artikkel nr. Tilkobling Bredde Høyde Dybde
SK 3201.960 400 V (Primær) , 2~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
SK 3201.970 115 V (Primær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
+
[X] Lukk

Obligatorisk