Energiomstillingen er i full gang. I tillegg til vindkraft spiller solcelleanlegg en spesielt viktig rolle innen fornybar energi. Med sitt brede produktutvalg for energisektoren, tilbyr Rittal sikre og kraftige løsninger for solcellesystemer. Produktene våre står for effektivitet, modularitet og bærekraft.
AX-plastskap er spesielt godt egnet for solcelle applikasjoner, siden det har alle egenskaper for å stå utendørs, fordi den er så robust. Forhåndskonfigurering, sømløs dokumentasjon og valgfri forhåndsmontering sparer tid for solcelleanlegget. Dessuten får de fordelene av Rittalsystem-konseptet.
Kompakte kapslinger for solcelleanlegg
De kompakte kapslingene beskytter elektriske komponenter i krevende miljøer. Den innovative kapslingsløsningen byr på større fleksibilitet i planleggingen, og muliggjør mye raskere installasjon. AX-kapslinger er egnet for de digitale kablingsskjemaene i Rittal ePOCKET.
Dine fordeler
- Kapslingen er perfekt egnet til utendørsbruk (integrert regnbeskyttelseslist)
- Variabel og tilpasset konfigurasjon med Rittal systemtilbehør (interiør med et 25 mm mønster)
- Personlig sikkerhet takket være kapsling med beskyttelsesklasse II
- Glassfiberforsterket plast med høy grad av mostand mot UV-lys
- Stabil og sikker veggmontering
- Høy kapslingsgrad opptil IP66/NEMA 4X
- QR-kode på kapslingen, døren og monteringsplaten for sømløs overvåking
AC-fordeler basert på AX –for solcelleanlegg som drives parallelt med strømnettet
Rittal tilbyr AC-fordeleren, basert på AX-kompaktapparatskap, spesielt for solcelleanlegg > 30 kVA i parallelldrift. Skapet kan brukes innendørs og –med et tak &ndasj; utendørs; det er forhåndskonfigurert og kan forhåndsmonteres på foresprøsel.
Dine fordeler
- Enkel, rask og sikker konfigurasjon mulig over flere monteringsnivåer
- Variabel og skreddersydd konfigurasjon med Rittal systemtilbehør (fult brukbar innside med et 25 mm mønster)
- Kan brukes med veggmonterte og stående skap opptil 2100 A
- Testet jording av systemkomponenter og potensialutjevningsforbindelser
- Tilgjengelighet til alle komponenter og tilkoblinger som brukes (vedlikehold og service)
- Enkel konstruksjon og sømløs dokumentasjon med Rittal og Eplan progrmavareverktøy
Kontakt oss
Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.