Kunststoff-håndtak For eksklusivlåser

Artikkelnummer: SZ 2577.000

Alternativer til standard låsinnsats med eller uten lukkesylinderinnsats. Brukes i henhold til de prosjektspesifikke materiallistene for det respektive merket.

Artikkelnummer:
SZ 2577.000
Utførelse
A
Produktbeskrivelse
Alternativer til standard låsinnsats med eller uten sikkerhetssylinderinnsats.
Materiale
Skap i glassfiberforsterket Polyamid
Lukkenese: Plast
Pakning: PU
Klemstykke: stålplate, forsinket
Farge
RAL 9011
Leveringsomfang
Leveres med to nøkler
Plasthåndtak
Pakning
Klemstykke
Lukkenese AX
Lukkenese KX
Montasjeskrue
Henvisning
Andre låser på forespørsel.
Lås
Låsinnsats: med lås nr. E 3524 E
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,08 kg
Bruttovekt
0,094 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177952416
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
Dokumentasjon
Info sheet