Hovedbryter-innbyggingsadapter for montering i Rittal apparatskapsystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjelp av hovedbryter-innbyggingsadapteren kan et hovedbryterhåndtak fastmonteres og trekkes bakover inn i en apparatskapdør.
- Art.nr:
- SZ 7993146
- Produktbeskrivelse
- Hovedbryter-innbyggingsadapter for montering i Rittal apparatskapsystem VX25, TS 8 og VX SE. Ved hjelp av hovedbryter-innbyggingsadapteren kan et hovedbryterhåndtak fastmonteres og trekkes bakover inn i en apparatskapdør.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Pulverlakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bryterfeste
Tetningsramme
Cellepolyetylen - Passer til dørbredde
- 500 mm
- Monteringsmuligheter
- Bryterfestet for montering av drivenhet monteres direkte foran døren på ett eller to systemchassiser
- Montasjetips
- Hullene for gjennomføring av drivenheten kan plasseres individuelt. For baksiden av tetningsrammen er det vedlagt løst en selvklebende tetning av cellepolyetylen, som presses mot montasjeplaten når døren er lukket.
- Dimensjoner
- Bredde: 310 mm
Høyde: 450 mm
Dybde: 90 mm - Passer for kapslingstype
- VX
- VX SE
- TS
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,72 kg
- Bruttovekt
- 6,72 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning