Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Artikkelnummer: KX 1611.100

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.

Artikkelnummer:
KX 1611.100
Utførelse
med vindu
Materiale
Skap: Stålplate
Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet deksel
Vindu i dekslet
Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
Buskapslinger KX, B×H×D: 400x300x155 mm, med montasjeplate, med eksklusivlås
Godkjenninger
C-UL
Dokumentasjon
Veiledning