Skap for printer HD

Artikkelnummer: HD 4000.064

Hygienisk utformet skap for plassering av printere og andre PC-komponenter i produksjonshallen

Artikkelnummer:
HD 4000.064
Fordeler
For hygienisk og sikker oppstilling av skrivere i produksjonen
Kan kombineres med betjeningskapsling HD for oppbygging av et fullstendig PC-skap
Apparathyller kan trekkes ut og justeres i høyden for rask tilgang til skriver, f.eks. for å skifte etiketter
Materiale
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Apparathyller: stålplate, lakkert
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang
Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Apparathylle
Opsjoner
Uten skinner på siden
Uten apparathylle
Med montasjeplate
Understell HD med nivellering
Dimensjoner
Bredde: 810 mm
Høyde foran: 863 mm
Høyde bak: 888 mm
Dybde: 496 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
54,2 kg
Bruttovekt
54,2 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177709522
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datablad
Teknisk systemhåndbok