- Art.nr:
- HD 4000309
- Fordeler
- Den garanterte bakkeklaringen til skapene gjør både våt- og tørrengjøring til en enkel oppgave
- Bredden gjør det mulig å montere enkelt understell under rekkemonterte skapsystemer VX25 og HD-systemskap samt kompaktapparatskap HD
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Med vannrett gitter for kabelinnføring mellom dybdestagene, bak
Inkl. festemateriell og pakninger
- Dimensjoner
- Høyde: 300 mm
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Henvisning til best.nr.
- Oppgi fullstendig utførelseskode ved forespørsler eller bestilling.
- Leveringstid på forespørsel
- Utførelsesnummer
- Kapsling: 1 = HD eller kapsling: 2 = VX
Husbredde: ... mm
Husdybde: ... mm
Nivellering: 1 = med (for 4 føtter, 0-55 mm)
Gulvfeste: 1 = med eller 2 = uten
Leveringstid på forespørsel
Eksempel: 2 - 1000 - 800 - 1 (underramme for VX - bredde 1000 mm - dybde 800 mm - med gulvmontering)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177566132