For ettermontering av enkeltstående eller rekkekoblede VX25-skap i rustfritt stål, med størst mulig åpning i sammenkoblingspunktet mot nabotaket.
- Art.nr:
- SZ 4000038
- Tekniske data
- Takoverbygg foran: 8 mm
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell og pakninger
- Dimensjoner
- Høyde foran: 35 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Henvisning til best.nr.
- Oppgi fullstendig utførelseskode ved forespørsler eller bestilling.
- Leveringstid på forespørsel
- Utførelsesnummer
- Takvinkel: 1 = 30° (EHEDG-standard) eller 2 = 45°.
Skapdybde: ... mm (max. 1200 mm)
Skapdybde: ... mm
1 = for VX enkeltskap
2 = for sammenkoblet VX-endekap til venstre (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
3 = for rekkekoblet VX-endeskap til høyre (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
4 = for sammenkoblet VX-skap i midten (hver med T-profiltetning og tilkoblingstilbehør)
Eksempel: 1 - 800 - 600 - 1 (feste med 30° takhelling - bredde 800 mm - dybde 600 mm - for VX enkeltskap) - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177937147