Blue e+ Chiller

Effektiv kjøling for industri, utendørs og IT

Verdens mest effektive løsninger for klimakontroll

Blue e+ Chiller - Effektiv kjøling for industri, utendørs og IT

Blue e+-Chiller fra Rittal er kraftige og energieffektive løsninger for krevende kjøleapplikasjoner innen industriell produksjon, utendørs applikasjoner som batterilagringssystemer (BESS) og IT-infrastruktur for små og mellomstore datasentre. Med utvidede ytelsesklasser fra 1,5 til 7 kW, innovativ inverterteknologi, frikjøling og IoT-overvåking, er de nye variantene perfekt skreddersydd for dine spesifikke behov.

Pålitelig allsidig.
Industri. Utendørs. IT. – Effektiv, presis og sikker i alle miljøer.

Video

Dine fordeler

  • Stabile prosesser og jevn maskinytelse takket være presis kjøling med en temperaturnøyaktighet på ±0,5 K
  • Energibesparende drift: Behovsstyrt ytelse med fleksibel hastighetsregulering og inverterteknologi – sparer energi når full effekt ikke er nødvendig.
  • Fremtidsrettet og miljøvennlig: Oppfyller F-gass-kravene med kjølemedier som har lav GWP-verdi (Global Warming Potential)
  • Effektiv kjøling med redusert miljøavtrykk: Mikrokanalteknologi reduserer kjølemedievolumet med opptil 55%.
  • Plassbesparende design: Kompakt og modulær design sikrer et minimalt fotavtrykk – kun 0,29 m²
  • Høy driftssikkerhet Integrerte sikkerhetsfunksjoner som gjennomstrømningssensor, nivåovervåking og trykkavlastningsventiler
  • Minimert nedetid: Rask og pålitelig service kombinert med høy tilgjengelighet på reservedeler

Tre Chiller-varianter - uendelige muligheter

Blue e+ Chiller

Kjølekapasitet: 1,5, 2,5, 4, 5,5 og 7 kW

  • Bredt driftsområde fra - 5 °C til +50 °C
  • Opp til 70% energibesparelse med turtallssstyrte komponenter og inverterteknologi
  • Internasjonal godkjenning og global bruk takket være multispenningsfunksjon
  • Lengre levetid på grunn av komponentvennlig kjøling

Blue e+ Chiller Utendørs

Kjølekapasitet: 3,5, 5 og 6 kW

  • Værbestandig takket være aluminiumskapsling med UV-resistent lakkering
  • Kan brukes ved temperaturer ned til -20 °C
  • Integrert varmefunksjon for forvarming av mediet
  • Beskyttet berøringsskjerm

Blue e+ Hybrid IT Chiller

Kjølekapasitet: 4,5 og 6 kW

  • Ideell for små IT-applikasjoner på opptil 30 kW
  • Skånsom hybridkjøling: Opptil 90 % energibesparelser med integrert frikjøling
  • Spesielt effektiv ved undedørs installasjon, der en høy temperaturdifferanse (Delta T) kan oppnås i vintermånedene
  • Rask konvertering av eksisterende LCU DX anlegg for å overholde F-gassforskriftene

Mangfoldige bruksområder for moderne chiller-løsninger

Blue e+ Chiller har et bredt spekter av bruksområder og viser sin styrke der presis kjøling er avgjørende – i industriell produksjon, under krevende utendørsforhold og i energieffektiv klimakontroll av små datasentre.

Digitale fordeler for et mindre karbonfotavtrykk

Øk verdien ved å tenke helhetlig; Blue e+ Chiller hjelper prosessene dine med å kjøre enda smidigere prosesser med smarte apper og tjenester.

Koble smarttelefonen din til Chiller via NFC for å overføre enhetens data, eller skann QR-kodVia NFC kan du koble smarttelefonen til chilleren for å overføre enhetsdata og parametere, eller skanne QR-koden for å få alle relevante produktinformasjoner på ett sted:

  • Raskere konfigurasjon og igangkjøring av dine Chillere
  • Opprett og send servicemeldinger
  • Lage og sende huskelister over tilbehør og reservedeler

IoT-grensesnittet er en sentral komponent for intelligent nettverkstilkobling av Rittals kjøleløsninger eller sensorer for overvåking av omgivelsesforhold. Den er utstyrt med et bredt spekter av grensesnitt og protokoller, samler inn og overfører data til overordnede IT-systemer eller systemer for lokal overvåking av maskinens tilstand.

  • Mer effektiv, ved å sikre optimalisert integrering av kjøleaggregater, Blue e+ Chiller og sensorer i Industri 4.0-applikasjoner
  • Raskere gjennom sømløs kommunikasjon fra sensor til nettskyen
  • Mer pålitelig, ved å koble til overvåkings- eller energistyringssystemer

Finn ut mer

Chiller-alternativer

Mer fleksibilitet med forhåndskonfigurerte Chiller-alternativer: Vår Chiller serie åpner opp for et bredt spekter av bruksområder. Uansett hvor du ønsker å bruke Chilleren, har vi det rette alternativet for deg. Med forhåndskonfigurerte alternativer reduseres leveringstiden, og bestillingsprosessen forenkles.

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med alle dine spørsmål om Blue e+ Chiller.

Flere lenker

Brosjyre

Effektiv væskekjøling

Integrert prosesskjøling - ett system for alle bransjer (PDF)

Bytte av kjølemedie

F-gasskompatible kjølemedier med GWP under 150

Strengere lovgivning som F-gassforordningen betyr at industribedrifter nå må spille en nøkkelrolle i å styrke klimavernet. Målet er å redusere karbonavtrykket. Hvis selskapene skal forbli konkurransedyktige i globale...