Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor

Funksjon og sikkerhet – i all slags vær

Egnet til utendørs montering:

  • Vandalsikker kapsling
  • e+-kontroller på baksiden av kjøleaggregatet
  • Aluminiumskapsling med utendørs lakkering i henhold til UL 1332
  • Temperaturområde fra -30 °C til +60 °C

Fordeler med Blue e+ teknologien:

  • Effektivitet: Gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % takket være turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
  • Fleksibel: Passer til internasjonal bruk takket være unik multispenningskapasitet
  • Pålitelig: Alle komponentene i apparatskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være komponentvennlig kjøling
  • Enkel: Intuitiv betjening via berøringsskjerm og intelligente grensesnitt

Kompatibel med utendørsskap:

  • Tetningsramme for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
  • For dobbelt- og enkeltveggede skap
  • Forhåndsdefinerte Toptec skap med utsparing for kjøleaggregat i døren

Intelligent nettverk:

Blue e+ kjøleenheter kan integreres i digitale nettverk i forbindelse med et IoT-grensesnitt

  • Kontinuerlig overvåking av temperaturverdier
  • Unngå kostnader som skyldes nedetid og følgeskader
  • Automatisk varsling om feilfunksjoner i kjøleaggregatet
  • Ressursadministrasjon: Lokalisering og admininstrasjon av kjøleaggregater
  • Ekstern tilgang: Enhetsparametere kan konfigureres eksternt

Global bruk og optimal beskyttelse:

  • Internasjonale godkjenninger (cULus-listet, cULus FTTA, CE og EAC)
  • Kapslingsgrad UL type 3R/4/12 og IP56

Ytterligere klimakontrollløsninger for utendørs bruk

Kjøleaggregater for veggmontering

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.

Hose-proof hood to increase the protection category

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Enclosure heater with fan

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....